[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fieldbus Coupler DeviceNet",
"description" : "<p>이 필드 버스 커플러는 WAGO I/O 시스템을 슬레이브로 Device<b>Net</b> <sup></sup> 필드 버스에 연결합니다.<br/></p><p></p><p>필드 버스 커플러는 연결된 모든 I/O 모듈을 감지하고 로컬 프로세스 이미지를 생성합니다.<br/> 아날로그 및 특수 모듈 데이터는 단어 및/또는 바이트를 통해, 디지털 데이터는 비트로 송신됩니다.</p><p></p><p>프로세스 이미지는 Device<b>Net</b><sup></sup> 필드 버스를 통해 제어 시스템의 메모리로 전송할 수 있습니다.<br/></p><p></p><p>로컬 프로세스 이미지는 수신한 데이터와 송신할 데이터를 포함하는 두 개의 데이터 구역으로 나뉩니다. 프로세스 데이터는 추가 처리를 위해 Device<b>Net</b><sup>TM</sup>을 통해 제어 시스템으로 전송 될 수 있습니다.<br/> 프로세스 출력 데이터는 Device <b>Net</b> <sup>TM</sup>을 통해 전송됩니다.<br/></p><p></p><p>아날로그 모듈의 데이터는 모듈이 커플러에 연결된 순서에 따라 자동으로 생성되는 프로세스 이미지에 저장됩니다.<br/> 디지털 모듈의 비트는 바이트로 송신되고 아날로그 데이터에 추가됩니다. 디지털 I/O 정보의 양이 8 비트를 초과하면 커플러가 자동으로 새 바이트로 시작됩니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-306",
"sku" : "750-306",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000d919000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzRaQzh4TkRBd01EQTRPREV5TVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pEa3hPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiODBjYmUwYjkzOTA0YjM1NzgzZWZkMWY1YjQzNDg0ZjlhY2M2ZWM2NTUwMDJiMzkzOGVhYzc0OWZlZTVhNzc",
"gtin13" : "4045454526542",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/fieldbus-coupler-devicenet/p/750-306"
}