{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fieldbus Coupler EtherCAT; ID Switch; 100 Mbit/s; Diagnostics",
"description" : "<p>EtherCAT<sup>®</sup> 필드 버스 커플러는 EtherCAT<sup>®</sup>를 모듈식 WAGO I/O 시스템에 연결합니다.<br/> </p><p>필드 버스 커플러는 연결된 모든 I/O 모듈을 감지하고 로컬 프로세스 이미지를 생성합니다.<br/> 이 프로세스 이미지에는 아날로그 (워드 별 데이터 전송) 및 디지털 (비트 별 데이터 전송) 모듈의 혼합 배열이 포함될 수 있습니다.<br/></p><p></p><p>상단 EtherCAT<sup>®</sup> 인터페이스는 커플러를 네트워크에 연결합니다.<br/> 하단 RJ-45 소켓은 추가 EtherCAT <sup>®</sup> 장치를 동일한 라인에 연결할 수 있습니다.<br/> </p><p>EtherCAT<sup>®</sup> (Ethernet Control Automation Technology)는 산업 자동화 애플리케이션을 위해 설계된 실시간 ETHERNET 솔루션이며 고성능, 유연한 토폴로지 및 간단한 구성이 특징입니다.<br/> EtherCAT<sup>®</sup>을 사용하면 값 비싼 ETHERNET 스타 토폴로지를 단순한 선 또는 트리 구조로 대체 할 수 있습니다.<br/></p><p>주소 선택 스위치는 EtherCAT<sup>®</sup> 슬레이브에 고정 주소를 할당 할 수있는 EDI (Explicit Device ID)를 설정하는 데 사용됩니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-354/000-002",
"sku" : "750-354/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000160003d269000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyZzRNaTh4TXprNU9UUTFPVEV6T1RZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBelpESTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2ZTc4MTA2MzYzYTE0M2Y0NTk1YTVmZmIzZDY2ZmNkYmI1NzgxZmM4M2Y4YzE3YTFjM2YwYjVkYTZlOWVlMzI",
"gtin13" : "4055143825719",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/fieldbus-coupler-ethercat/p/750-354_000-002"
}