[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fieldbus Coupler ETHERNET; 1st Generation",
"description" : "<p>ETHERNET TCP/IP 필드 버스 커플러는 ETHERNET TCP/IP를 통해 프로세스 데이터를 전송하기 위해 여러 네트워크 프로토콜을 지원합니다.<br/> ETHERNET TCP/IP 필드 버스 커플러는 ETHERNET TCP/IP를 통해 프로세스 데이터를 전송하기 위해 여러 네트워크 프로토콜을 지원합니다.<br/></p><p></p><p>ETHERNET을 필드 버스로 사용함으로써 공장과 사무실간에 균일 한 데이터 전송이 이루어집니다.<br/> 또한 ETHERNET TCP/IP 필드 버스 커플러는 원격 유지 관리를 제공합니다. 즉, 위치에 관계없이 프로세스를 제어 할 수 있습니다.<br/></p><p></p><p>공정 데이터 교환은 MODBUS/TCP 프로토콜을 통해 수행됩니다.<br/> 필드 버스 커플러는 연결된 모든 I/O 모듈을 감지하고 자동으로 로컬 프로세스 이미지를 생성합니다.<br/></p><p></p><p>필드 버스 커플러에 저장된 HTML 페이지를 사용하면 ETHERNET TCP/IP 필드 버스 커플러의 구성, 상태 또는 I/O 데이터에 대한 정보에 액세스 할 수 있습니다.<br/> 필요한 것은 표준 웹 브라우저 뿐입니다.</p><p></p><p>BootP 서버를 통한 IP 주소의 동적 구성은 네트워크를 구성하는 유연하고 쉬운 방법을 제공합니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-342",
"sku" : "750-342",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000eaca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGhZeTh4TXprNU9USXhNVFUzTnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pXRmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyNWZiMjhmNTczYzU3ZDAwMDZkNWNhYzY4MTNkYzhhODNkOTU0NTM3NjZiNTE4MjE5NjE2ZThlOWFjMmM5NTE",
"gtin13" : "4045454527006",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/fieldbus-coupler-ethernet/p/750-342"
}