[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Incremental encoder interface; 24 VDC; Differential input; 32 bits",
"description" : "<p>이 모듈은 표준 연결이 있는 모든 증분형 인코더를 위한 인터페이스입니다.</p><p>제로 임펄스에 대한 래치뿐만 아니라 직교 디코더가있는 카운터는 컨트롤러에서 읽거나 활성화 할 수 있습니다.<br/> 모듈의 컨트롤에서 카운터를 설정할 수 있습니다. 작동 모드에 따라 카운터 값은 "C"또는 "Latch"입력에서 양의 에지에있는 래치 레지스터에 추가됩니다.<br/></p><p>속도 (증가 / ms)는 자동으로 수집되며 래치 값의 대안으로 컨트롤러로 전송할 수도 있습니다.<br/></p><p>"Gate"입력을 사용하여 카운터 잠금이 가능합니다.<br/> "Ref" 입력부는 초기 포인트 "C" 기능을 활성화하는데 사용할 수 있습니다.</p><p>cam 출력부 N1과 N2는 카운터값이 정의된 값의 범위 내에 있는지를 표시합니다. 범위는 변경할 수 있습니다.</p><p>모듈은 외부 24 VDC 전원 공급 장치를 사용하여 전원을 공급 받아야하며,이 전원에서 송신기 (Ui, U0) 로의 전원도 유도 할 수 있습니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-637/000-001",
"sku" : "750-637/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000273ae000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGlOUzh4TXprNU9URTFNVEV5TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56TmhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0YzZjOGQ1MjU5YjkxZmE5ZGVkM2UzNDdmODEwYzgwM2MzMWE1MDUyZDhlOTQwM2Q0NzE3YjY2YjBmYTliNjQ",
"gtin13" : "4045454925185",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/incremental-encoder-interface/p/750-637_000-001"
}