[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C",
"description" : "<p>SD 메모리 카드는 기존의 저장 매체를 대신하며 고객의 데이터와 부트 프로젝트를 저장하거나 장치 간 데이터를 보내는데 사용합니다.</p><p>확장된 온도 범위 덕분에 메모리 카드는 최대 70 ° C의 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.<br/> 이 카드에 사용된 SLC 플래시 기술과 사용된 웨어 레벨링 플래시 관리 프로세스는 메모리 카드의 신뢰성과 서비스 수명을 향상시킵니다. 이는 산업용 애플리케이션에서 사용하기위한 필수 요건입니다.<br/></p><p>메모리 카드는 표준 SD와 호환가능하므로 SD 슬롯이 있는 데이터 처리 시스템 어느 것과도 함께 사용할 수 있습니다.</p><p></p><p>산업용 메모리 카드는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다:</p><ul><li>저장 용량 : 2GB<br/></li><li>향상된 서비스 수명과 신뢰성을 위한 SLC (Single-Level Cell) NAND 플래시 메모리<br/> </li><li>SDA Physical Layer Specification, Version 2.0과 호환가능</li><li>오류 수정 기능 : 10 <sup>15</sup> 비트 당 오류 < 1 개 READ<br/></li><li>안정성 및 가용성 향상을위한 통계적 및 동적 마모 레벨링<br/> </li><li>CPRM (Content Protection for Recordable Media) 지원<br/></li></ul>",
"mpn" : "758-879/000-001",
"sku" : "758-879/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100028f97000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGpNeTh4TXprNU9URTNPREl4T1RVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU9HWTVOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzMzc3MzE5NThkNTU1YTEzZmI0YTVkNGZkMTc0NmUwYmJjYjM0MTgzZDU2ZWM5ZWJjOGFjNmMxYjBlYzNkYzU",
"gtin13" : "4050821007616",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/memory-card-sd/p/758-879_000-001"
}