[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
토픽 2020년 9월 3일

LonWorks®로 쉽게 구현하는 자동화

LonWorks®는 빌딩 자동화를 위한 개방형 상호운용 시스템으로, 유연한 토폴로지와 교차 시스템 기능이 특징입니다.

LonWorks® 개요:

  • 빌딩 자동화를 위한 개방형 시스템
  • 유연한 토폴로지 및 교차 시스템 기능
  • 표준화된 통신
  • LNS 기반 네트워크 관리 도구를 사용하는 간소화된 구동
  • 다양한 송신 매체(예: 쌍꼬임 케이블, 전원공급시스템, 광섬유 또는 IP)를 사용합니다.

LON®에 대한 간단한 설명

LON®은 "Local Operating Network(로컬 운용 네트워크)"의 약어로, 빌딩 자동화에서 주로 사용되는 필드버스 표준을 의미합니다. ISO/IEC 14908를 충족하는 표준 기술인 LonWorks®는 모든 시장 참가자들이 사용할 수 있습니다. 센서, 액추에이터, 제어기 간 구별이 이루어집니다. 데이터 교환은 이벤트 구동형입니다. 매우 복합적인 LonWorks®는 빌딩 자동화의 다양한 어플리케이션(예: 액세스 제어, HVAC 시스템, 화재 경보, 조명 또는 엘리베이터 제어)에 적합합니다.

logo_lonworks_2000x1125.jpg

빌딩 자동화에 사용되는 LonWorks®

LonWorks®는 분배식 자동화 시스템으로 이 시스템 내에서 장치(노드)는 LonTalk® 프로토콜을 사용하여 통신합니다. 통신 프로토콜은 어떠한 하드웨어 체계에서도 실행할 수 있으며, 개방형 표준이므로 다양한 제조사의 LonWorks® 제품이 서로 통신할 수 있습니다.

개별 노드는 각각의 인텔리전스를 가지고 거의 독립적으로 다양한 프로그램을 실행하고, 다른 곳에 있는 기기로 정보를 제공할 수 있습니다. 그 결과 다양한 복잡성 수준의 네트워크 옵션을 거의 전부 실행할 수 있는 다수의 기능을 갖춘 유연한 전체 시스템이 탄생했습니다. 이 시스템은 주로 빌딩 자동화에서 사용됩니다. 통합된 시스템에서 모든 작업은 기술 허점 없이, 상호운용가능한 기기로 처리됩니다.

LON® 모듈의 장점:

  • 구성가능한 LonMark®-유연한 어플리케이션을 위한 네트워크 인터페이스(249 네트워크 변수)를 충족

  • 공간 절약형 설치를 위해 모듈 너비가 12mm에 불과한 컴팩트 하우징

  • 무료 프로그래밍과 다양한 WAGO-I/O-시스템 750 인터페이스는 뛰어난 어플리케이션 유연성을 제공
  • 쉬운 구성 및 간소화된 엔지니어링 워크플로 덕에 시간을 절감

WAGO 및 LonWorks®

WAGO의 LON® 모듈은 LonWorks®를 통해 750 시리즈 컨트롤러와 I/O 모듈로 쉽고 빠르게 연결. 자유롭게 구성가능한 네트워크 인터페이스는 최대 249개의 변수를 관리할 수 있습니다. WAGO의 753-648 LON® 모듈은 독립적으로 LonWorks® 필드 기기를 WAGO 750 I/O-시스템에 연결합니다. 지원 프로토콜에 대한 다수의 인터페이스(예: BACnet IP, KNX IP, DALI 또는 SMI)는 최대의 유연성을 발휘합니다. 또한 12mm에 불과한 I/O 모듈의 컴팩트 하우징은 공간을 극도로 절약합니다.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks® 시스템 그래픽

WAGO의 LonWorks® 제품

LON® I/O 모듈(753-648)

WAGO의 LON® I/O 모듈은 LonWorks®를 통해 750 시리즈 컨트롤러와 I/O 모듈로 쉽고 빠르게 연결합니다. 자유롭게 구성가능한 네트워크 인터페이스는 최대 249개의 변수를 관리할 수 있습니다.

WAGO의 753-648 LON® 모듈은 독립적으로 LonWorks® 필드 기기를 WAGO-I/O-시스템 750에 연결합니다. 지원 프로토콜에 대한 다수의 인터페이스(예: BACnet IP, KNX IP, DALI 또는 SMI)는 최대의 유연성을 발휘합니다. 750 시리즈의 32비트 컨트롤러 및 기타 컴포넌트를 결합하여 각기 다른 LonWorks® 기기를 다양하게 구성할 수 있습니다. 또한 12mm에 불과한 I/O 모듈의 컴팩트 하우징은 공간을 극도로 절약합니다. 자유롭게 구성가능한 네트워크 인터페이스는 최대 249개의 변수를 관리할 수 있어 유연성과 효율성이 월등히 향상됩니다!

장점:

  • 구성가능한 LonMark®-유연한 어플리케이션을 위한 네트워크 인터페이스(249 네트워크 변수)를 충족
  • 공간 절약형 설치를 위해 모듈 너비가 12mm에 불과한 컴팩트 하우징
  • 무료 프로그래밍과 다양한 WAGO-I/O-시스템 750 인터페이스는 뛰어난 어플리케이션 유연성을 제공
  • 쉬운 구성 및 간소화된 엔지니어링 워크플로 덕에 시간을 절감
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO LON® 구성 소프트웨어

LON® 구성 소프트웨어는 WAGO-I/O-PRO 프로그래밍 및 비주얼라이제이션 소프트웨어의 일부로, I/O 모듈의 프로그래밍과 시운전을 쉽고 빠르게 실행합니다. 컨피규레이터는 제어기 구성에서 직접 구동할 수 있습니다. WAGO 753-648 LON® FTT I/O 모듈과 LonWorks® 네트워크 간의 인터페이스를 정의할 수 있습니다. LonWorks® 네트워크의 운영 및 구현을 위한 IEC-61131-3 프로그램 블록은 WAGO I/O 프로젝트에서 자동 생성됩니다. 또한 LON® 컨피규레이터는 어떤 LonWorks® 네트워크 관리 도구에서든 매끄러운 네트워크 인터페이스 통합을 보장하는 "외부 인터페이스 파일(XIF)"를 만듭니다.

장점:

  • 엔지니어링 프로세스 및 구동을 위한 간단하고 매끄러운 워크플로우
  • 자유롭게 프로그래밍 가능한 어플리케이션을 위한 LonWorks®를 매우 다양하게 정의 가능
  • LonMark®를 준수하는 오브젝트와 프로필을 통해 다른 제조사의 LonWorks® 제품과 상호호환가능
  • WAGO LON® 구성 소프트웨어: 구성 소프트웨어는 WAGO-I/O-PRO의 구성요소입니다.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg
WAGO 연락처

추가 서비스 제안:

관심을 가지실 만한 항목

빌딩 자동화를 위한 다른 제품

자동화 기술

측정, 제어, 조정: WAGO의 자동화 기술 및 관련 소프트웨어는 미래에도 사용가능하며 시간을 절약해 줍니다.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg