PLC 프로그래밍
WAGO의 e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨어를 귀하의 PLC 프로그래밍에 사용할 수 있습니다. CODESYS V3 산업 표준에 기반하여 IEC 61131-3 PLC 프로그래밍 언어(ST, FBD, LD, IL 및 SFC)와 CFC로 소프트웨어를 개발할 수 있습니다. 이 신뢰할 수 있는 프로그래밍 환경은 새로운 소프트웨어를 배울 필요 없이 기존의 프로그램을 재사용하거나 심화 개발할 수 있어, 쉽게 프로그래밍을 시작할 수 있도록 지원합니다. 이는 객체지향 프로그래밍(Object-Oriented Programming; OOP) 및 최신 비주얼라이제이션 기술과 같은 최신 기법을 사용할 수 있음을 의미합니다.

임베디드 Linux
WAGO의 PFC100 및 PFC200 컨트롤러에 서용되는 Linux® 운용 체제는 사용자에게 많은 장점을 선사하는 매끄럽고 안전한 운용 체제입니다. 이는 오픈 소스이므로, 어느 때라도 귀하의 필요에 소스 코드를 맞춰서 사용할 수 있습니다. 또한 운용 체제는 적극적인 오픈 소스 커뮤니티를 통해 지속적인 최적화를 제공하여, 최신의 상태로 유지하면서 특히 보안을 비롯한 미래의 상황에도 대응할 수 있게 해 줍니다.

ctrlX OS로 전체적인 생태계 경험
유연성과 개방성은 자동화의 핵심 동력입니다. 이것이 WAGO가 강력한 파트너십을 중요성을 강조합니다. 인더스트리 4.0 솔루션의 성공적인 개발은 강력한 파트너십이 필수적입니다.