[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]

토픽 2020년 9월 3일
센서에 따른 제어: MP-버스

MP-버스는 댐퍼, 조절 밸브 또는 VAV 공기량 제어를 위한 HVAC 액추에이터를 제어합니다.

액추에이터는 센서(온도, 습도, ON/OFF 스위치 등)에 연결할 수 있으며 센서는 MP-Bus를 통해 접근가능합니다.

시스템 특징:

  • M-버스를 사용하여 MP-마스터에서 최대 8개의 드라이브를 구동할 수 있습니다.
  • 하나의 능동 또는 수동 센서와 하나의 스위치를 MFT2/MP 드라이브에 연결할 수 있습니다.
  • 라인 토폴로지에 제한이 없으며 스타, 링, 트리 또는 혼합 구성이 가능합니다.
  • 마스터와 슬레이브 간 데이터 교환(예: 절대 볼륨 전류, 상대 볼륨 전류, 최소/최대 한계값, 앵글 위치, 센서값, 작동 상태, 오류 메시지)도 가능합니다.

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: