{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "PCB terminal block; lever; 4 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray",
"description" : "<ul><li>푸쉬-인 CAGE CLAMP<sup>®</sup> PCB 단자대</li><li>단선 및 페룰선을 푸쉬-인 결선</li><li>직관적이고 도구가 필요 없는 작동</li><li>다수의 클램핑 유닛을 동시에 개방 상태로 유지할 수 있어 멀티 코어 케이블 연결을 간소화함</li><li>테스트는 전선 입구에 평행 및 수직으로 모두 수행할 수 있습니다.</li></ul>",
"mpn" : "2604-1103",
"sku" : "2604-1103",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00008aea000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyaGpOQzh4TkRBd01UQXlNVFl4TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd09HRmxZVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI4YzE5NzVkOTcwZTczNjkyZjM4OTUyN2I1ZWMzNjZlYmQwOThlYWY0ZGYwN2M5MzliZGIyYWViZGE4Yjg3Mzc",
"gtin13" : "4066966390247",
"category" : "PCB 단자대 및 플러그 형 커넥터",
"url" : "https://www.wago.com/kr/pcb-%EB%8B%A8%EC%9E%90%EB%8C%80-%EB%B0%8F-%ED%94%8C%EB%9F%AC%EA%B7%B8-%ED%98%95-%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0/pcb-terminal-block/p/2604-1103"
}