[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Power Supply; 24 VDC; Diagnostics; Intrinsically safe; Extreme", "description" : "<p>이 공급 모듈은 모든 본질 안전 750 시리즈 Ex i 모듈에 전원을 공급합니다.<br/> 또한 다운 스트림 Ex i 세그먼트에 대한 전원 공급을 모니터링하고 WAGO I/O 750 XTR 시스템의 비 본질 안전 섹션에서 본질 안전을 분리합니다.<br/> 입력 및 출력 측은 서로 전기적으로 절연되어 있습니다.<br/> </p><p>공급 모듈에서 제공하는 최대 전류는 1.0A입니다.<br/> Ex i 세그먼트를 구성 할 때 총 전류를 초과해서는 안됩니다.<br/> </p><p>단락이나 과부하가 발생하면 전자 모니터링이 자동으로 출력 전압을 끕니다.<br/> 오류를 제거한 후 약 10 초 이내에 출력 전압이 다시 활성화됩니다.<br/></p><p>부하 조건으로 인해 스테이션 당 하나 이상의 공급 모듈이 필요한 경우 본질 안전 섹션 사이에 4 개의 거리 모듈 (750-616/040-000)을 배치해야합니다.<br/></p><ul><li><b>표시등:</b></li><li>녹색 LED (입력 전압)<br/></li><li>녹색/빨간색 LED (출력 전압 사용 가능 / 사용 불가)<br/></li></ul><br/><p><b>이 장치는 다음과 같은 이유로 극한 환경에서의 작동에 이상적입니다.</b><br/></p><ul><li>확장된 온도 범위</li><li>임펄스 전압 및 전자기 간섭에 대한 내성 향상<br/></li><li>더 큰 진동 및 충격 저항<br/></li></ul>", "mpn" : "750-606/040-000", "sku" : "750-606/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000240003facb000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc3fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzJPQzh4TkRZNE9EVTFNalE0TkRnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNalF3TURBelptRmpZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlOGQ0YzI2MTFhMTQwOWJhM2NlYjQ2MTIzM2YwZTE0M2EyMTgwYzE2YmJjZWQwOGZkOWI1YzFkYmZhMTAwZWM", "gtin13" : "4055143649575", "category" : "", "url" : "https://www.wago.com/kr/power-supply/p/750-606_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"상세", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"다운로드", "priority": 90 } ]