[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Power Supply; 24 VDC; Intrinsically safe",
"description" : "<b>주의</b><br/>이 항목의 경우 후속 작업을 사용할 수 있습니다. <a href="https://www.wago.com/750-606">750-606</a><br/><p></p><p>이 공급 모듈은 모든 본질 안전 750 시리즈 Ex i 모듈에 전원을 공급합니다.<br/> 또한 다운 스트림 Ex i 세그먼트에 대한 전원 공급을 모니터링하고 WAGO I/O 750 시스템의 비 본질 안전 섹션에서 본질 안전을 분리합니다.<br/> 입력 및 출력 측은 서로 전기적으로 절연되어 있습니다.<br/> </p><p>공급 모듈에서 제공하는 최대 전류는 1.0A입니다.<br/> Ex i 세그먼트를 구성 할 때 총 전류를 초과해서는 안됩니다.<br/> </p><p>단락이나 과부하가 발생하면 전자 모니터링이 자동으로 출력 전압을 끕니다.<br/> 오류를 제거한 후 약 10 초 이내에 출력 전압이 다시 활성화됩니다.<br/></p><p>부하 조건으로 인해 스테이션 당 하나 이상의 공급 모듈이 필요한 경우 본질 안전 섹션 사이에 4 개의 거리 모듈 (750-616)을 배치해야합니다.<br/></p><ul><li><b>지표 :</b><br/>녹색 LED (입력 전압)</li><li>녹색/빨간색 LED (출력 전압 사용 가능 / 사용 불가)<br/></li></ul>",
"mpn" : "750-625/000-001",
"sku" : "750-625/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0000d2e5000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyaGxOaTh4TkRZNE56SXdOemswT0RNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1pESmxOVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI4MzQ3YWE2YmE4ZDhiMWVkOTFlZTY3ZGNiODg0MDFmZmM0YzlhNmRjZTNlODMyMTg1MjIzNjBiODZiZTU1ZTI",
"gtin13" : "4045454971564",
"category" : "",
"url" : "https://www.wago.com/kr/power-supply/p/750-625_000-001"
}