토픽 2021년 9월 13일
WAGO Gelbox는 습기로 부터 커넥터를 보호합니다

응축수, 폭우, 강력한 물 분사: 습기가 전기를 만나면 단락이 빠르게 일어날 수 있습니다. 캡슐화는 검증된 솔루션입니다. 그러나 이제 WAGO Gelbox를 통해 커넥터 스플라이싱을 위한 안정적인 수분 보호 기능을 더욱 빠르고 쉽게 달성할 수 있습니다. 광범위한 저전압 및 초저전압 환경에서 즉시 사용할 수 있습니다.

제품 특장점:

  • 빠르고 쉽고 안전한 사용
  • 즉시 사용하고 나중에 다시 액세스할 수 있습니다
  • 실리콘-없음
  • 라벨-없음
  • 무기한 보관에 적합
  • Gelboxes와 WAGO 커넥터로 구성된 전체 시스템은 VDE 테스트 및 IPX8 인증을 받았습니다.

WAGO Gelbox는 무엇인가요?

WAGO Gelbox는 실리콘 프리 젤로 미리 채워진 컴팩트 박스입니다. Gelbox는 6가지 크기로 제공되며 WAGO의 221 시리즈 COMPCT 스플라이싱 커넥터 및 2273 시리즈 COMPCT PUSH WIRE에 IPX8 레벨의 수분 보호 기능을 제공합니다. ® 커넥터. 이 보호 유형은 커넥터가 물에 완전히 밀봉되어 영구적으로 물에 잠길 수 있음을 의미합니다. 폴리우레탄과 실리콘과 같은 기존 화분 화합물도 IPX8 요건을 충족합니다.

그러나 WAGO Gelbox의 특징은 접속 배선함을 영구적으로 캡슐화하지 않고 연결 지점(연결 지점)에서 전기 설비를 정확히 보호한다는 점입니다. 실리콘 기반의 젤과 달리, WAGO Gelbox의 실리콘 프리 젤은 사실상 무제한의 응용을 지원합니다.

WAGO Gelbox는 접속 배선함을 영구적으로 캡슐화하지 않고도 연결 지점(연결 지점)에서 전기 설비를 정확하게 보호합니다. 콤팩트한 디자인으로 모든 접속 배선함에 WAGO 겔박스를 쉽게 수용할 수 있습니다.

Gelbox는 어디에 사용할 수 있나요?

WAGO Gelbox는 저전압 및 초저전압 용도에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 그러나 사용되는 방법은 개별 전압 범위에 따라 다소 차이가 있습니다. 예를 들어, 저전압 애플리케이션(예: 230V)에서는 Gelbox가 스플라이싱 커넥터와 함께 접속 배선함에 사용됩니다. 이는 도체만 WAGO Gelbox에 캡슐화되어 있기 때문에 감전으로부터 보호하기 위한 이중 케이블 단열재를 보장하는 유일한 방법입니다. SELV(Safety Extra Low Voltage) 애플리케이션에서는 추가 Junction 박스 없이 WAGO 커넥터를 Gelbox와 함께 사용할 수 있습니다.

어플리케이션 예시:

  • 욕실 설치(DIN VDE 0100-0705)

  • 세척 시설/관개 시스템

  • 농장 및 정원 센터(DIN VDE 0100-0705)

  • 수영장 구역(DIN VDE 0100-702)

  • 주차장 조명

  • 포트 내 충전소 및 조명 시스템

WAGO Gelbox는 어떻게 사용됩니까?

치가 쉽습니다. 상자를 열고 커넥터를 삽입하고 상자를 닫습니다. 자세한 내용: WAGO Gelbox를 열고 배선 스플라이싱 커넥터를 박스에 넣은 다음 살짝 눌러 박스를 닫습니다. 젤이 설치물을 완전히 감싸고 있습니다.

콤팩트한 디자인으로 모든 접속 박스에 WAGO Gelbox를 쉽게 수용할 수 있습니다. 다양한 하우징 스타일 덕분에 하나의 WAGO Gelbox에 여러 커넥터를 수용하여 배전함에 추가 공간을 만들 수 있습니다. 회로를 확장해야 하는 경우, 상자를 쉽게 다시 열고 빠르고 안정적으로 다시 배선할 수 있어 표준 전자 캡슐화에 비해 실질적인 이점이 있습니다. 이전 설치에서 연결한 와이어를 새 와이어에 재사용할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 새 커넥터와 Gelboxes가 필요합니다. WAGO가 높은 수준의 보호를 보장할 수 있는 유일한 방법입니다.

설치가 쉽습니다. WAGO Gelbox를 열고 커넥터를 삽입하고 상자를 닫습니다. 자세한 내용: WAGO Gelbox를 열고 배선 스플라이싱 커넥터를 박스에 넣고 약간의 압력을 가하여 박스를 닫습니다. 젤이 설치물을 완전히 감싸고 있습니다.

왜 WAGO 겔박스를 사용하나요?

WAGO Gelbox는 스플라이싱 커넥터를 습기로부터 보호할 수 있는 완전히 새로운 기능을 제공합니다. 이는 박스가 벽이나 천장 아래에 장착되든 상관없이 모든 접속 배선함에 쉽게 넣을 수 있다는 것을 의미합니다. 우선, 구성 요소를 혼합하는 데 필요한 시간이 없어집니다. 둘째, 혼합 화분이 굳거나 마를 때까지 기다리지 않아도 되므로 추가 시간이 절약됩니다. 또한 젤은 화학 약품이 이미 반응하여 무해하므로 WAGO Gelbox를 즉시 사용할 수 있습니다. 박스는 이미 젤로 미리 채워져 있으며 연결부를 즉시 밀봉하여 설치 후 전기 시스템을 빠르고 쉽고 안정적으로 전개할 수 있습니다.

WAGO Gelbox는 스플라이싱 커넥터와 함께 연결 박스에만 사용됩니다. 그래야만 감전으로부터 보호할 수 있는 이중 케이블 단열재를 확보할 수 있습니다.

셀 팩-품질 젤 – 실리콘 및 라벨 없음

WAGO는 셀팩 브랜드 젤의 검증된 품질에 의존합니다. 이 유명한 화분용 화합물 제조업체는 Gelbox를 WAGO와 공동 개발했습니다. 사용된 Cellpack 젤은 기존 캡슐화에 비해 세 가지 주요 이점을 제공합니다. 그것들 중 최고: 젤은 실리콘이 함유되어 있지 않습니다. 따라서 Gelbox는 자동차 산업과 같이 니스, 페인트 및 기타 민감한 제품을 사용하는 산업 분야에서도 사용할 수 있습니다. 둘째, 실리콘 프리 젤은 이미 반응하여 라벨이 붙지 않아 무기한 보관이 가능합니다. 이것은 화분용 화합물 제조에 사용되는 모든 성분에 대해 말할 수 없다. 또한 실리콘 프리 젤 포팅 복합체는 사용자가 연결을 다시 접근할 수 있도록 해 줍니다 - 키워드: 재접근성.

WAGO Gelbox는 안전한가요?

종합적인 안전을 위해 WAGO Gelbox 개발자는 박스, 커넥터, 젤로 구성된 전체 시스템에 집중해 왔습니다. WAGO Gelbox는 EN 60998을 준수하는 WAGO 커넥터와 동일한 까다로운 테스트 요구 사항을 충족합니다. 제품의 높은 안전성 수준은 VDE 테스트 보고서에서 중립 당사자에 의해 확인됩니다.

단락 위험: 습기가 생기는 원인은 무엇입니까?

접속 배선함에서 습기와 습도는 어떻게 형성됩니까? 예를 들어, 응결은 급격한 온도 변화로 발생할 수 있습니다. 이는 종종 봄과 가을과 같이 하우징 내부의 따뜻한 공기가 커넥터 전력의 차가운 하우징 벽과 만나 갑자기 냉각되는 과도기에 해당됩니다. 그 결과: 하우징 내벽에 응결이 발생함. 이러한 물리적 효과는 전력 손실에 의해 더욱 확대되어 외부 온도에 비해 열이 증가합니다.

또한 이러한 온도 차이로 인해 압력 차이가 발생하여 외부 공기가 커넥터로 계속 유입되어 습기가 유입됩니다. 전체적으로 커넥터 내에 상당한 양의 물이 축적될 수 있습니다.

하지만 배전함에 너무 가까운 폭우나 강한 물 분사기도 접속 배선함에 습기를 일으킬 수 있다. "커넥터 내부의 습기로 인해 전류가 완전히 새로운 경로를 밟게 되어 빠르게 단락으로 이어질 수 있습니다." 그러나 이러한 현상은 보호 장치가 작동될 때(예: 퓨즈가 끊어질 때)에만 종종 나타납니다.

WAGO의 다용도 겔박스는 저전압 범위(예: 230V) 및 소위 SELV(Safety Extra Low Voltage) 애플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다. 예: 가로등

FAQ

WAGO Gelbox는 어떤 커넥터에 적합합니까?

WAGO Gelbox는 최대 4 mm2의 컨덕터 단면을 위해 WAGO의 2273 시리즈 커넥터 및 WAGO의 221 시리즈 COMPCT 스플라이싱 커넥터와 결합된 경우에만 테스트 및 승인됩니다. 상자는 6가지 사이즈가 있습니다. 각 상자에는 사용할 커넥터를 기준으로 고정 할당을 명확하게 지정하는 레이아웃이 있습니다.

WAGO Gelbox는 방수가 되나요?

예: 커넥터는 물로부터 완전히 밀봉되어 있으며 물에 영구적으로 잠길 수 있습니다(예: 가압수를 사용하는 경우, 완전한 케이블 세트에 대해서만 적용 가능).

IPX8 는 무슨 뜻인가요?

IPX8 보호 유형은 WAGO Gelbox의 커넥터가 물에 완전히 밀봉되어 있으며 물에 영구적으로 잠길 수도 있음을 의미합니다. 기본적으로 수신 보호(IP) 코드는 DIN에 따라 표준화됩니다. 숫자가 높을수록 보호 수준이 높아집니다. IP68과 같은 두 자리 숫자의 첫 번째 숫자는 접촉 및 먼지(0...)에 대한 보호를 나타냅니다. 6), 두 번째는 물 및 습기에 대한 보호(0... 9).

WAGO Gelbox는 어디서 사용할 수 있나요?

SELV(Safety Extra Low Voltage) 애플리케이션이라 불리는 초저전압 범위와 실리콘 없이 습기와 습기에 대한 방수 보호가 필요한 저전압 범위(예: 230V)를 어디에서나 사용할 수 있습니다. 가능 애플리케이션을 여기에서 찾을 수 있습니다

WAGO Gelbox 의 사이즈는 어떻게 되나요?

WAGO Gelbox는 6가지 사이즈가 있습니다. 다양한 하우징 스타일 덕분에 하나의 WAGO Gelbox에 여러 커넥터를 수용하여 배전함에 추가 공간을 만들 수 있습니다. 각 상자에는 사용된 커넥터를 기준으로 고정 할당을 명확하게 지정하는 레이아웃이 있습니다.

WAGO Gelbox를 어떻게 사용할 수 있나요?

배선 스플라이싱 커넥터는 박스 안에 있습니다. 그러면 상자가 살짝 눌려 닫힙니다. 젤이 설치물을 완전히 감싸고 있습니다. 저전압 및 초저전압 범위에서 사용되는 다양한 방법뿐만 아니라 초기 설치 및 재배선에 대한 정보도 참고하십시오.

WAGO Gelbox는 얼마나 보관할 수 있나요?

사용된 젤이 이미 반응했기 때문에 Gelbox는 무기한 저장할 수 있습니다.

젤 라벨은 안 붙나요?

네, 젤 안에 들어 있는 화학물질이 이미 완전히 반응했기 때문에 라벨이 붙지 않습니다. 젤에는 위험 물질에 관한 조례를 근거로 라벨을 부착해야 하는 어떠한 농도에도 위험 물질이 포함되어 있지 않습니다.

WAGO Gelbox를 재사용할 수 있습니까?

아니요: 높은 수준의 보호를 위해 Gelbox와 커넥터를 모두 교체하거나 다시 배선해야 합니다.

추가 하우징이 필요한가요?

전압 범위에 따라 다릅니다. SELV(Safety Extra Low Voltage) 애플리케이션의 경우 연결 지점 박스와 같은 추가 하우징이 필요하지 않습니다. 반면, 저전압 범위(230V)는 안전 규정에 따라 이중 단열재가 필요하기 때문에 필요합니다

WAGO Gelbox는 어떤 표준을 충족합니까?

WAGO Gelbox는 WAGO 221 및 2273 Series 커넥터와 함께 EN 60998 표준에 따라 VDE 테스트되었으며 IPX8 인증을 받았습니다.

WAGO Gelbox에는 어떤 젤 타입이 사용됩니까?

Cellpack-브랜드 실리콘 프리 젤, 특히 폴리우레탄 젤Cellpack 브랜드 품질

관심을 가질만한 항목

새 조명 연결 상자: 모든 설치 유형을 위한 연결 솔루션

소형화의 증가와 평면 LED 조명의 인기는 보편적인 연결 옵션을 필요로 합니다. WAGO의 새로운 조명 커넥션 박스는 조명 외부에 위치해 있어 최고의 솔루션을 제공합니다. 따라서 조명 제조업체는 보다 자유롭게 디자인을 할 수 있습니다.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

전선이 많은 경우에도 깔끔하게 정돈

많은 와이어가 결합될 때, WAGO의 접속 배선함은 최대 4mm의 모든 도체 유형에 대해 WAGO의 221 시리즈 컴팩트 스플라이싱 커넥터와 최대 60개의 도체를 연결할 수 있도록 도와줍니다2 (12 AWG) .