모듈 타이프 패키지(MTP) -
모듈러 시스템으로 향하는 길

변동형 생산과 관련된 도전

고객 행동은 분명히 변했습니다. 한 때 사치로 여겨졌던 개별 구매자를 위한 맞춤 제품이 이제는 누구나 기대하는 항목이 되었습니다. 이것이 생산에 대해 미치는 영향에는 어떤 것들이 있을까요? 지속적으로 줄어드는 배치 크기를 수익성 있게 생산할 수 있도록 생산은 계속되어야 합니다. 새로운 생산 구조와 함께 메커니컬 및 플랜트 엔지니어링의 새로운 접근 방식이 요구됩니다.

2014년 WAGO가 도입한 DIMA 컨셉(Decentralized Intelligence for Modular Applications)은 VDI/VDE/NAMUR 2658. 표준에 따른 NAMUR 권장안 NE 148을 위한 동력이었습니다. 이것은 현대식 생산 설계를 가능하게 하는 MTP (Module Type Package)를 위한 바탕입니다.

MTP 솔루션

MTP (Module Type Package)를 사용하면 제조업체나 기술에 상관없이 프로세스 모듈의 속성이 기능적으로 설명됩니다. 다른 제조업체에서 제공 할 수 있는 자체 내장 모듈은 적은 노력으로 쉽게 재사용 및 복잡한 전체 시스템에 상호 연결할 수 있습니다. 모듈 내에 캡슐화 된 기능은 서로 간의 종속성을 줄여 간섭없이 동작할 수 있습니다.

제품 장점:

  • 시스템 모듈의 간단한 통합과 교체

  • 재사용가능한 표준화 모듈로 더 큰 유연성과 더 빠른 속도

  • 클릭 한 번으로 모듈 설명

MTP는 무엇이고 어떻게 기능합니까?

MTP는 다음와 같은 정보를 포함합니다:

  • 데이터 항목 설명
  • 컨트롤 이미지 설명
  • 미래의 제품 활용 양상: 서비스 설명 등

이 설명 파일은 비주얼라이제이션 또는 프로세스 컨트롤 시스템과 같은 상위 레벨 시스템에서 판독 및 처리할 수 있고 이는 다음에서 "Process Orchestration Layer"(POL)로 지칭됩니다. 기본 목적과 기능을 고려할 때 MTP는 프린터 드라이버에 정확히 비교될 수 있습니다. 드라이버는 제조사에 관계없이 하위 시스템 - 이 경우 프린터 - 을 연결하는 목적이 있습니다. 연결 후 전원을 켜면 인쇄가 시작됩니다. 이것을 공장 자동화 및 프로세스 테크놀로지 업계의 용어로는 "플러그 앤 프로듀스"라 부릅니다.

MTP의 영향을 받는 분야는 어디입니까?

프로세스 산업

화학 및 제약 산업에서 모듈러 생산 기술 디자인은 신속한 생산 플랜트 교체를 위한 명확한 방식을 제시하여 주된 영업 조건에 생산량을 맞추고 새로운 개발 사항을 보다 빠르게 출시할 수 있습니다.

해양 플랜트 및 오프쇼어

최근 건조되는 선박의 크기는 커지고 소요되는 시간은 점점 더 줄어들고 있습니다. 현대식 컨테이너 선박과 크루즈선은 점점 더 복잡해지는 기술에 의존하고 있습니다. MTP는 선박 자동화 시스템에서 인터페이스와 관련하여 시간을 끄는 논쟁을 하는 대신 기계와 시스템 부품을 매끄럽고 신속하게 연결하는 방법을 제시합니다.