미래에도 안심하고 사용할 수 있는 안전한 네트워킹: WAGO의 새로운 16-포트 산업용 스위치
산업 및 빌딩 섹터에서 점점 커지는 네트워킹 트렌드는 더욱 강력한 스위치와 많은 수의 이더넷 포트를 요구합니다. WAGO의 새로운 16-포트 산업용 스위치(852-1106)가 이상적인 솔루션입니다.
852-1102 16-포트 스위치가 제공하는 기능은 따로 설명이 필요 없습니다. 1 Gbit의 높은 데이터 처리량 및 극한 주위 환경에서의 사용 적합성을 갖추고 있어 많은 어플리케이션에서의 사용을 보장합니다. 리던던트 전원공급장치와 오작동 여부를 분명히 가리키는 경보 릴레이 역시 중요하며 끊어지지 않는 데이터 통신을 보장합니다. 스위치는 쉽게 구성 및 설치할 수 있고 중소형 네트워크에 특히 이상적입니다.
기술 하이라이트:
- 16개의 이더넷 포트 10/100/1000 Mbps, 오토네고시에이션
- 확장된 온도 범위: -40 … +70°C
- 리던던트 DC 전원공급장치: 12 … 60 V
- 오작동 표시를 위한 경보 릴레이
- PROFINET 충족 Class A 지원(IEEE 802.1p)