[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-포트-산업용-스위치" }, "headline": "8-포트 산업용 스위치 및 8-포트 ECO 스위치 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:37:25 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:04 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
에너지 절감 및 효율성: WAGO 8-포트 산업용 스위치 및 8-포트 산업용 ECO 스위치

산업 및 빌딩 섹터의 네트워킹 트렌드는 IP 카메라와 같은 기능을 점점 더 많이 사용하는 등의 요인으로 더욱 강력하면서 컴팩트한 스위치를 요구합니다. 8-포트 산업용 스위치(852-1102) 및 8-포트 산업용 ECO 스위치(852-1112)는 이 요건을 충족합니다.

기술적 하이라이트:

  • 8개의 이더넷 포트 10/100/1000 Mbps, autonegotiation

  • 확장된 온도 범위: −40 … +70°C
  • 리던던트 DC 전원공급장치: 12 … 60 V

  • 오작동 표시를 위한 알람 릴레이
  • 에너지 효율 이더넷
  • PROFINET 충족 Class A 지원(IEEE 802.1p)
  • 최대 8000개의 MAC 주소 지원

제품 개요

852-1102 스위치가 제공하는 기능은 따로 설명이 필요 없습니다. 1 Gbit의 높은 데이터 처리량 및 극한 환경에서의 사용 적합성을 갖추고 있어 다양한 어플리케이션에서의 사용을 보장합니다. 리던던트 전원공급장치와 오작동 여부를 분명히 가리키는 알람 릴레이 역시 중요하며 끊어지지 않는 데이터 통신을 보장합니다.

합리적 가격, 사용이 쉬운 ECO 제품

WAGO의 852-1112 ECO 스위치는 광범위한 관리 기능보다는 쉬운 조작 성능에 초점을 맞추는 중소형 데이터 네트워크에서의 사용에 이상적입니다. 자동 데이터율 조정(autonegotiation)과 같은 852-1102 산업용 스위치의 모든 표준 기능을 갖추고 있습니다. 또한 ECO 스위치는 최대 8개의 네트워크 기기를 귀하의 이더넷 네트워크에 연결하며 송신율은 10, 100 또는 1,000 Mbit/s입니다. 0에서 60°C 사이의 온도에서 사용할 수 있도록 설계된 ECO 스위치는 산업용 어플리케이션에 최적화되었습니다.

네트워크 부하에 따라 자동 조절

두 스위치는 모두 "에너지 효율 이더넷" 표준을 충족합니다. IEEE-802.3az 표준에 따라 에너지 소비는 네트워크의 부하에 자동으로 조절됩니다. 따라서 8-포트는 데이터 송신 중에만 전력을 소비합니다. 에너지 절약 외에도 스위치의 쉬운 설치와 구성은 시운전을 위해 필요한 시간을 절약합니다.

eShop/데이터 시트의 8-포트 산업용 스위치

eShop/데이터 시트의 8-포트 산업용 스위치 ECO

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련 주제

WAGO 산업용 스위치와 호환가능

제품 개요