가용성, 리던던시 WAGO의 산업용 스위치에는 리던던트 파워서플라이와 스위칭 가능한 링 리던던시가 있어 무중단 데이터 통신이 가능합니다. 복구 시간이 20ms로 짧은 Xpress Ring은 프로세스 안정성을 높입니다. 기계와 시스템의 생산성과 네트워크 가용성이 항상 보장됩니다. 통신 링크 리던던시 외에도 리던던트 파워서플라이 - 경보 릴레이를 사용하여 모니터할 수 있음 - 는 스위치로 통합될 수 있습니다. 파워서플라이가 고장나더라도 통신은 중단되지 않습니다.
고급 보안 기능 관리 스위치는 종합적인 보안 기능을 지원합니다(예: MAC Limitation, Port Security). 이는 IEEE 802.1x에 따른 인증, IGMP 스누핑 및 브로드캐스트와 광역대 제한 등을 활용하여, 사이버 공격으로부터 데이터 흐름 제어와 시스템을 추가로 보호합니다.
모듈식 및 확장가능 교환가능한 SPF 모듈은 스위치를 다양한 광섬유 케이블(FOC) 및 이와 관련하여 요구되는 거리와 광섬유에 맞춰 조절합니다. 최대 80km의 거리에서 사용가능한 멀티모드 및 싱글모드 광섬유 케이블을 위한 SFP 모듈이 있습니다. 구리 케이블과 광섬류 케이블의 이상적인 결합으로, 여러가지 요구사항에 대응할 수 있습니다.
통합 기능 모니터링 관리 스위치에는 이메일 경보와 SNMP 트랩 등 모니터링과 오류 보고를 위한 구성가능한 기능이 있습니다. 또한 모든 스위치(ECO 버전 제외)는 무전위 경보 접촉부로 개별 포트나 파워서플라이를 모니터할 수 있습니다. 이 기능을 구성하기 위해 DIP 스위치가 사용됩니다.
다른 운영 모드 비관리형 스위치는 직접 플러그 앤 플레이 사용에 이상적입니다. 어플리케이션을 위해 IP 필터링 또는 텔레그램의 심화 해석이 필요한 경우 관리형 스위치를 사용할 수 있습니다.
Power over Ethernet(PoE+) 이더넷 케이블을 사용한 전원공급 및 데이터 전송: Power-over-Ethernet(PoE+)은 IP 네트워크로 스위치에 연결되어 있는 장치에 따로 전원을 연결할 필요가 없습니다. 자세히...