[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
무선 데이터 송신은 접근이 어려운 곳(예: 재생가능 에너지 또는 모바일 어플리케이션)에서의 기계와 시스템과의 통신을 위해 사용할 수 있습니다. 텔레컨트롤 테크놀로지를 확장하는 한 가지 방법은 전세계에서 사용가능한 모바일 통신 네트워크를 사용하는 것입니다. 바로 이것이 WAGO의 PFC200 텔레컨트롤러가 표준 장비로 3G 모뎀을 장착한 이유입니다.
비용 절감
PFC200 컨트롤러를 3G 모뎀과 함께 사용하여 전세계 어디에서든 탈중앙식 장비와 시스템을 제어, 모니터 및 유지보수하고 진단을 실행할 수 있습니다. 케이블을 사용하는 솔루션으로부터 해당되어 인터넷을 통해 장소에 상관없이 컨트롤러에 접속할 수 있습니다. 이로써 시간과 비용을 절약합니다. 모뎀 데이터 네트워크는 라우팅, 통신 및 데이터 패킷 전달을 가능하게 합니다.
텔레컨트롤를 용이하게 하는 3G 모뎀
3G 모뎀과 표준 미니 SIM 카드가 장착된 WAGO의 최신 제품 PFC200 컨트롤러가 WAGO-I/O-시스템 750의 새 제품군으로 선을 보입니다. 모바일 통신을 위한 유일한 요구사항은 사용가능한 휴대폰과 SIM 카드 뿐입니다. 컨트롤러는 무선 GPRS 인터넷 연결과 SMS를 통한 쌍방향 커뮤니케이션을 제공합니다. 모바일 네트워크 설정은 컨트롤러의 웹 기반 관리에서 직접 실행할 수 있습니다.
OpenVPN과 IPsec으로 안전한 연결
3G 모뎀이 장착된 PFC200의 장점 중 하나는 오류 없는 모니터링과 안전한 데이터 송신입니다. 컨트롤러는 암호화된 가상 개인 네트워크(VPN) 접속을 통해 모바일 네트워크로 연결되며 OpenVPN 및 IPsec 프로토콜 모두를 지원합니다. VPN 터널은 GPRS를 통해 컨트롤러를 네트워크로 연결하고 SSL과 TLS로 모든 암호화 데이터를 송신하여 무단 액세스로부터 완벽하게 데이터를 보호합니다. VPN은 컨트롤러의 웹 기반 관리를 사용하여 구성할 수 있습니다.
언제나 바로 사용이 가능한 텔레컨트롤 프로토콜
WAGO의 PFC200은 표준 버전 외에도 −20°C에서 +60°C(750-8207/025-000)의 확장된 운용 온도 범위를 가진 버전 및 텔레컨트롤 변형제품(750-8207/025-001)으로도 이용가능합니다. 텔레컨트롤러는 IEC 60870-5-101, -103,-104, IEC 61850, IEC 61400-25 및 DNP3과 같은 프로토콜을 지원합니다.
모든 것을 갖춘 동급대비 최강 장비
WAGO의 PFC200(750-8207)에는 매끄러운 네트워크 통합을 위한 두 개의 이더넷 포트와 RS-232/RS-485 인터페이스가 있습니다. 통합 네트워크 스위치는 라인 토폴로지를 간단히 실행할 수 있게 합니다. 또한 통합된 웹 서버는 사용자에게 그가 존재하는 곳의 온라인 구성 옵션 및 상태 정보를 제공합니다. 팬과 배터리가 없는 설계와 SDHC 메모리가 있는 PFC200 컨트롤러는 유지보수가 필요없고 극도로 견고합니다.