controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200 컨트롤러

e!COCKPIT(CODESYS V3 및 Linux®) 덕분에 PFC200 컨트롤러를 사용하여 더욱 쉽고 편리한 프로젝트 엔지니어링, 제어 및 비주얼라이징(MHI)이 가능합니다.

신제품을 보다 빠르게 시장에 출시하고 보다 신손하게 투자 대비 수익을 얻으십시오. WAGO의 새로운 엔드 투 엔드(end-to-end) 소프트웨어 엔지니어링이 둘 다 가능하게 합니다. CODESYS 기반의 런타임 환경과 실시간 Linux® 운용 체제를 갖춘 PFC200 컨트롤러는 자동화 어플리케이션을 위한 효율적인 제어 솔루션입니다.

PFC200 컨트롤러의 장점:

  • IEC 61131-3에 따라 프로그래밍 가능
  • 고급 언어와 결합 가능
  • 하나의 장치에 PLC 및 IT 기능
  • 다수의 인터페이스, 기능 및 어플리케이션 활용
  • 높은 사이버보안 표준(SSL, SSH, OpenVPN 및 방화벽)
  • CODESYS V2 및 V3용 런타임 시스템
  • 모바일 통신을 통한 원격 접속

현장에서 활용되는 WAGO

PFC200 컨트롤러의 성공 요인

빠르고 비용효과적 기계와 시스템 운용

잘 구축된 CODESYS V2 런타임 시스템 외에도 PFC200 컨트롤은 CODESYS V3 기반의 e!RUNTIME 시스템을 사용합니다. 따라서 이 컨트롤러는 CODESYS V3으로의 전환을 완벽하게 지원합니다. 편리하고 간단한 런타임 시스템과 통합 웹 비주얼라이제이션 어플리케이션을 사용하여 복잡한 자동화 작업도 빠르고 효율적으로 실행할 수 있습니다. PFC200 컨트롤러는 메카니컬 엔지니어링 같은 기존 엔지니어링 분야의 요건을 충족하면서, 전원공급장치 및 온쇼어/오프쇼어 업계의 전원공급장치를 포함하는 비교적 새로운 분야의 가장 까다로운 기술 요구에 대응합니다.

쉽게 익숙해지고 다른 프로그래밍 언어에서 쉽게 스위치오버 가능

잘 구축된 CODESYS 산업 표준이 통합되어 더욱 빠른 구동이 가능합니다. 표준화된 IEC 61131 프로그래밍 언어(IL, LL, FBD, ST, FC 및 CFC) 외에도, 의욕적인 사용자라면 C/C++, PHP 또는 쉘 스크립트로 프로젝트를 만들 수 있습니다. 종류에 관계없이 프로그래밍 언어로 생성된 프로그램과 라이브러리는 CODESYS 어플리케이션과 호환가능합니다.

임베디드 Linux

완전한 통제권을 추구하고, 간결하고 안전한 운용 체제를 직접 사용하는 것을 선호하는 사용자는 임베디드 Linux를 사용할 수 있습니다. 실시간 Linux® 소프트웨어는 사용자의 구체적인 필요에 따라 어느 때라도 소스 코드를 조절할 수 있는 오픈 소스를 사용하는 유연성을 비롯한 다양한 장점이 있습니다. 높은 안정성 외에도 견고한 운용 시스템은 적극적인 오픈 소스 커뮤니티를 통해 지속적인 최적화를 제공하여, 최신의 상태로 유지하면서 특히 보안이라는 측면을 비롯한 미래에도 대응할 수 있게 해 줍니다.

대용량 메모리, 고속 프로세서 및 다수의 통신 인터페이스

놀라운 성능을 자랑합니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 WAGO의 프로그래머블 로지컬 컨트롤러(PLC)는 모든 주요 인터페이스는 물론 선택한 버전에 따라 두 개의 RJ-45 및 RS-232/RS-485 포트도 포함하고 있습니다. 궁극의 활용성을 갖춘 이더넷 인터페이스는 독립적으로 구성이 가능합니다. 즉, 두 개의 별도 네트워크를 PLC로 설정할 수 있습니다. 두 개의 이더넷 포트는 라인 토폴로지를 생성하는 이데넛 스위치로 기능할 수 있습니다. 기능성을 더해 주는 SD 카드 슬롯으로, 예를 들어 대용량 이미지 파일을 SD 카드에 저장하여 웹 비주얼라이제이션에 사용할 수 있습니다.

단단한 플라스틱 PLC 하우징에는 600MHz Cortext A8 프로세서와 256MB RAM이 장착되어 놀라울 정도로 빠른 운영 속도를 구현합니다. 대용량의 동적 분산이 가능한 80MB의 프로그램 및 데이터 메모리는 복잡한 제어 작업을 위한 공간을 확보합니다.

빠른 필드버스 설정

CANopen, PROFIBUS DP 및 MODBUSTCP/UPD/RTU 프로토콜은 필드버스 시스템과 외부 입출력 장치에 유연한 연결을 가능하게 합니다. 필드버스 시스템은 WAGO의 사용이 쉬운 e!COCKPIT 개발 환경에서 직접 설정할 수 있습니다. 이더넷 인터페이스는 DHCP, DNS, NTP, FTP 및 HTTP 같은 모든 일반적인 프로토콜 또한 지원합니다. SSH, HTTPS 및 FTPS를 통하여 안전하게 연결됩니다.

OpenVPN과 IPsec을 사용하는 간섭 없고 안전한 연결

컨트롤러는 암호화된 가상 개인 네트워크(VPN) 접속을 통해 모바일 네트워크로 연결되며 OpenVPN 및 IPsec 프로토콜 모두를 지원합니다. VPN 터널은 GPRS를 통해 컨트롤러를 네트워크로 연결하고 SSL과 TLS로 모든 암호화 데이터를 송신하여 무단 액세스로부터 완벽하게 데이터를 보호합니다. VPN은 컨트롤러의 웹 기반 관리를 사용하여 구성할 수 있습니다.

어플리케이션

에너지 그리드(텔레컨트롤 기술)

전력 생산 및 분배 업계의 주요 목표는 안정적이고 안전한 전력 공급을 유지하는 것입니다. WAGO는 광범위한 제품 포트폴리오로, 고객들의 다양한 어플리케이션을 지원합니다. 여기에는 에너지 발전소 자동화, 에너지 분배, 안전한 원격 솔루션, 그리고 에너지 모니터링과 제어에 I/O 부품을 사용하는 것과 같은 전류 및 에너지 측정 기술 등이 포함됩니다.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

산업 및 기계 엔지니어링

각기 다른 전위와 신호 종류를 위한 종합적인 I/O 모듈은 센서/액추에이터를 - 심지어 안전과 관련된 어플리케이션에서도 - 직접 배선할 수 있어 시간과 비용을 절감합니다.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

프로세스 자동화

이 섹터에서는 생명을 보호하고 깨끗한 환경을 유지하며 안전하고 고장 없이 플랜트를 운용할 수 있는 것이 중요합니다. 화학, 에너지, 가스 및 오일 업계에서는 제품이 위험 구역에서 사용가능해야 한다는 것 또한 필수조건입니다. WAGO I/O 시스템은 본질 안전 I/O 모듈을 사용하는 Zone 1과 Zone 0의 필드 시그널처리를 위해 Zone 2에서 사용하기 적합합니다.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

applikationscontroller_registrierung_2000x1125.jpg

controller_pfc200_drei_2000x1125.jpg

관심을 가지실 만한 항목

호환 주제 및 제품