[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

WAGO 전원공급장치

WAGO의 효율적인 파워 서플라이는 간단한 작업이든 전력이 많이 소비되는 자동화 분야든 안정된 전압을 지속적으로 공급합니다. WAGO는 매끄러운 업그레이드를 위해 무정전 파워 서플라이(UPS), 버퍼 모듈, 리던던시 모듈(redundancy modules) 및 넓은 범위의 전자 회로 차단기(ECB)를 완전한 시스템으로 제공합니다.

제품 특장점:

  • -40 ~ +70C(-40 … +158F) 범위의 단상 및 3상 파워 서플라이
  • 출력 : 5 … 48 VDC 및/또는 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • 다양한 작업에서 사용할 수 있도록 글로벌 인증을 받음
  • 종합 전원 공급 시스템에는 UPS, 정전식 버퍼 모듈, ECB, 중복 모듈 및 DC/DC 컨버터와 같은 구성 요소가 포함됩니다.

제품 개요

신제품

Push-in 기술 및 레버 연결 기능이 있는 WAGO Eco 2 파워 서플라이

효율적이고 안정적인 파워 서플라이

이제 Eco 전원공급장치 라인에는 푸쉬-인 기술과 통합된 WAGO 레버를 갖춘 WAGO New Eco 2 전원공급장치가 포함됩니다. 새로운 디바이스의 강력한 기능에는 빠르고, 안정적이며, 공구 없이 연결할 수 있을 뿐만 아니라 가격 대비 성능 비율도 뛰어납니다.

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

슬림한 디자인 및 긴 서비스 수명

많은 기본적인 어플리케이션의 경우 24VDC만을 필요로 합니다. 이곳은 WAGO의 Eco 전원공급장치가 경제적인 솔루션으로서 우수한 곳입니다.

25mm 및 38mm 폭의 새 파워 서플라이 (2687-2142 및 2687-2144)는 얇고 컴팩트합니다. 또한 이 장치는 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 뛰어나며 효율성이 뛰어납니다 ≥ 88 % (2687-2142) 그리고 열발생을 낮춥니다. WAGO의 WMB 마커 또는 표시 스트립은 모든 유형의 레일 취부형 단자대 및 파워 서플라이 에 사용할 수 있습니다.

기술적인 추가 정보:

  • 입력 전압 범위가 90 … 264VAC(100 … 373VDC)인 파워 서플라이
  • 출력 전압: 24VDC, 조정 가능, 출력 전력: 30 W (2687-2142) 및 120 W (2687-2144)

제품 특장점:

  • 푸시인 기술을 통한 도구 없는 통합 레버 연결
  • 슬림한 디자인, 높은 효율성, 우수한 가격 대비 성능 비율
  • 신뢰성, 서비스 수명이 긴 (높은 MTBF)
  • 빠르고 간편하며 유지 관리가 필요 없는 도구 없는 연결 기술

WAGO Eco 2 파워 서플라이

Stefan Wagner는 전력 공급 포트폴리오의 신제품인 WAGO Eco 2 파워 서플라이를 선보입니다.

특히 표준 어플리케이션에 적합합니다.

파워 서플라이의 다양성

Pro 2 Power Supply

이러한 까다로운 요구사항에 대한 당사의 답변은 제어 캐비닛의 핵심인 WAGO Pro 2 파워 서플라이 로, 현재의 과제를 미래의 가능성으로 전환합니다.

제품 특장점:

  • 최대 96%의 효율
  • 통신 모듈을 통한 디지털화를 위한 읽기
  • 다양한 구성 옵션
  • 최대 600%의 임시 출력 전류로 미니 회로 차단기의 빠르고 안정적인 트립
  • 5초 동안 최대 150%의 출력 전류의 빠른 충전 및 컨택터의 빠른 전환
  • 확장된 온도 범위: −40 … +70°C (−40 … +158 F)

Pro 파워 서플라이

고출력 요구사항이 있는 어플리케이션은 최고치 전력을 안정적으로 처리할 수 있는 전문적인 전원공급장치를 필요로 합니다. WAGO의 Pro 파워 서플라이는 이러한 용도로 이상적입니다.

제품 특장점:

  • TopBoost 함수: 최대 50ms 동안 공칭 전류의 배수를 공급합니다.
  • PowerBoost 기능: 4초간 출력 전원의 200%를 공급
  • 출력 전압이 12/24/48VDC이고 5의 공칭 출력 전류가 흐르는 단상 및 3상 파워 서플라이 ... 거의 모든 어플리케이션에 대해 40A 제공
  • LineMonitor(옵션): 매개변수 설정 및 입출력 모니터링을 쉽게 실행
  • 무전위 접촉/대기 입력: 마모 없이 출력을 끄고 전력 소비량을 최소화함
  • 시리얼 RS-232 인터페이스(옵션): PC 또는 PLC로 통신

기본 전원공급장치

WAGO의 Classic Power Supply는 TopBoost 통합 옵션을 갖춘 매우 강력한 파워 서플라이 입니다. 광범위한 입력 전압 범위와 광범위한 국제 승인 목록을 통해 WAGO의 Classic Power Supply를 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

제품 특장점:

  • TopBoost: 표준 회로 차단기(≥ 120 W)를 사용하는 비용효율적인 secondary-side 퓨징
  • 정격 출력 전압: 12, 24, 30.5 및 48 VDC
  • 쉬운 원격 모니터링을 위한 DC OK 신호/접점
  • 글로벌 어플리케이션에서 사용가능한 넓은 입력 전압 범위 및 UL/GL 승인
  • CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 간단하고 컴팩트한 디자인은 제어함 공간을 컴팩트하게 절감

Eco 전원공급장치

많은 기본적인 어플리케이션의 경우 24VDC만을 필요로 합니다. 이곳은 WAGO의 Eco 전원공급장치가 경제적인 솔루션으로서 우수한 곳입니다.

제품 특장점:

  • 출력 전류: 1.25... 40A
  • 글로벌 사용이 가능한 넓은 입력 전압 범위: 90 ... 264 VAC
  • 특히 경제적: 저예산 기본 어플리케이션에 적합
  • CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • LED 상태 표시: 출력 전압 가용성(녹색), 과전류/단락(빨간색)
  • 스크루 마운트 클립을 사용하여 DIN 레일에서 유연한 마운팅 - 모든 어플리케이션에 이상적임
  • 평평하고 견고한 메탈 하우징: 컴팩트하고 안정적인 디자인

컴팩트 전원 공급 장치

작지만 강력한 COMPACT 전원공급장치는 DIN 레일 취부 하우징에 제공되며 5, 12, 18, 24VDC의 출력 전압과 최대 6.5A의 정격 출력 전류로 사용가능합니다.

제품 특장점:

  • 글로벌 사용이 가능한 넓은 입력 전압 범위: 85 ... 264 VAC
  • 옵션인 나사 장착 클립을 통해 DIN-레일 장착 및 유연한 설치 - 모든 용도에 적합
  • 옵션 Push-in CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 탈착가능한 전면 플레이트로 냉각 기능이 향상됨: 대안적인 마운팅 포지션이 필요한 경우 이상적임
  • DIN 43880에 따른 치수: 분배 및 미터 보드에서의 설치에 적합함

DC/DC 컨버터

추가 파워 서플라이 대신 WAGO의 DC/DC 컨버터는 특수 전압에 이상적입니다. 예를 들어 안정적으로 센서와 액추에이터에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

제품 특장점:

  • WAGO의 특수 전압이 필요한 작업 시 추가 전원공급장치 대신 DC/DC 컨버터를 사용할 수 있습니다.
  • 슬림한 디자인: "True" 6.0mm(0.23인치) 폭으로 패널 공간을 극대화합니다
  • 광범위한 주변 공기 온도
  • UL 인증으로 전세계 많은 업계에서 사용가능
  • 857 및 2857 시리즈 신호 조절기 및 릴레이와 동일한 프로파일: 공급 전압의 최대 공통
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

무정전 전원 공급 장치

하나 이상의 배터리 모듈이 연결된 24V UPS 충전기/컨트롤러로 구성된 이 무정전 파워 서플라이 는 몇 시간 동안 어플리케이션에 안정적으로 전원을 공급합니다. 일시적으로 정전이 발생하더라도 오류가 없는 기계와 시스템 운용이 보장됩니다.

제품 특장점:

  • 슬림한 충전기 및 컨트롤러로 제어 캐비닛 공간 절약
  • 옵션 통합 디스플레이 및 RS-232 인터페이스로 시각화 및 구성 간소화
  • 플러그형 CAGE CLAMP® 연결 기술: 유지보수가 필요 없고 시간을 절약함
  • 배터리 수명 연장을 위한 예방적 유지관리를 위한 배터리 제어 기술

캐퍼시티 버퍼 모듈

WAGO의 용량성 버퍼 모듈은 잠시 정전이 됐을 때에도 오류 없이 안정적인 운용을 가능하게 할 뿐 아니라 중장비나 퓨즈 구동 시 필요할 수 있는 예비 전력을 제공합니다.

제품 특장점:

  • 비결합 출력: 완충 부하를 비완충 부하와 분리하기 위한 통합 다디오드
  • 플러그형 CAGE CLAMP® 연결 기술을 채택한 플러그형 커넥터로 유지보수가 필요없고 시간을 절약하는 연결 가능
  • 무제한 병렬 연결 가능
  • 조절 가능한 스위칭 임계점
  • 유지보수가 필요없는 고전력 골드 캡

리던던시 모듈

WAGO의 리던던시 모듈은 전원공급장치 가용성을 안정적으로 향상시키는데 이상적인 제품입니다. 이 모듈은 병렬로 연결된 파워 서플라이 두 개를 분리하여 파워 서플라이 장애 발생 시에도 안정적으로 전원을 공급해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

제품 특장점:

  • 과부하 내량을 갖춘 통합 전원 다이오드: TopBoost 또는 PowerBoost에 적합함
  • 입력 전압 모니터링용 무전위 접점(옵션)
  • 통합 조작 레버가 있는 CAGE CLAMP® 또는 터미널 스트립이 장착된 플러그형 커넥터를 통한 연결: 유지보수가 필요없고 시간을 절약함
  • 12, 24 및 48 VDC 공급, 최대 76 A 공급: 거의 모든 어플리케이션에 사용가능

제품을 살펴보세요

모든 제품

다양한 WAGO 전원공급장치를 만나보십시오.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg
WAGO 담당자

추가 서비스 제안:

관심을 가질만한 항목

기타 전자 인터페이스 제품

릴레이 및 옵토 커플러 모듈

최고의 기능성, 운용과 유지보수가 간단함: WAGO의 릴레리와 옵토커플러는 모든 조건과 환경에서 제 성능을 발휘합니다.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO 전자식 회로차단기(ECBs )

가장 작은공간에서도 안전합니다: 과부하와 단락에 대한 보호는 WAGO의 전자회로 차단기가 이상적이다.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

변류기 및 전압 탭

지속가능한 에너지 성능 극대화: WAGO는 이 목표를 실현하기 위한 여정의 모든 단계에서 적절한 솔루션을 제공합니다.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg