최대의 공간 절약과 보다 높은 해상도: 로고스키 코일

WAGO의 새로운 공간절약형 855 시리즈 로고스키 코일은 치수 외에도 EN 61869에 따라 등급 1 측정 정확도를 자랑합니다.
공간 절약형 에너지 데이터 수집을 위한 새로 장착 시 최적의 전류 측정 방법을 제공: WAGO의 855 시리즈 로고스키 코일은 기존 시스템에 쉽게 새로 장착할 수 있으며 무엇보다도 진행중이던 프로세스를 중단하지 않습니다. 이 기술을 사용하면 포화 효과가 발생하지 않습니다. 즉, 로고스키 코일은 정확성을 유지하면서 넓은 1차 전류 범위를 측정합니다. 현대식 생산 방식은 EN 61869에 따른 정확도 등급 1을 가능하게 하며 코일과 측정 기기간의 비교는 무의미해졌습니다.
1,000 V Cat. III/600 V Cat. IV의 높은 정격 절연 전압과 70, 125, 175mm 직경의 코일로 새로운 설치 옵션이 가능해졌습니다. 1.5, 4.5m의 시그널 라인으로 비용이 많이 소요되고 시그널에 영향을 주는 확장 조치가 필요없습니다. 케이블 타이로 고정하는 마운팅 브래킷, 밀봉형 바요넷 캐치, −40°C에서 +80°C의 넓은 온도 범위와 같은 기술적 개선 사항이 추가되어 안전하고 쉬운 조작을 보장합니다.
제품 장점:
- EN 61869에 따른 분류, 높은 수준의 정확성, 공간 절약 최대화
- 빠르고 비용 효율적 설치