[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/eco2-레버형" }, "headline": "레버가 있는 WAGO Eco 2 전원 공급 장치의 새로운 추가 기능", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-369729-new-website-page-eco-2-3-devices-series-2687-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd1l5OHhNemN5TlRVME9UazROVGd5TWk5TlRTMHpOamszTWpsZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5bFkyOHRNaTB6TFdSbGRtbGpaWE10YzJWeWFXVnpMVEkyT0RkZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w2YTMwYTFkYTE2MzY4MTkxYTA2YTIwYjhkNjVjMTUxYTMzMzdmNjY1ZWQyNjJlMzMxZTFiZTU2ZmMyMThmZmVk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 15 07:24:19 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:07 CET 2024" }

뉴스 2023년 4월 28일
도구가 필요 없는 WAGO 전원 공급 장치

제품 포트폴리오 확장 : 240W 출력 전력을 특징으로 하는 레버형 Eco 2

푸쉬-인 결선 기술 및 WAGO 레버 결선 기술이 적용된 Eco 2 전원 공급 장치 제품군은 여러 새로운 기능을 제공합니. 출력 전력이 30W 및 120W인 모델은 출력 전력이 240W인 변형 모델(제품 번호 2687-2146)에 의해 호환이 가능합니다.

제품 특장점:

  • 도구 없이 레버 조작으로 간편한 연결

  • 높은 효율성 ≥ 90%

  • 슬림한 디자인은 제어함 내 공간을 절약

  • 안정성, 견고성, 내구성

합리적인 비용, 견고한 미래형 제품!

푸쉬-인 연결 및 WAGO 레버 결선 기술이 적용된 Eco 2 전원 공급 장치는 도구 없이 빠르고 쉽게 장치를 연결하여 배선 시간을 절약합니다. 장치의 고유 정보를 식별할 수 있도록 전면에 마킹 표시가 가능합니다. Eco 2는 전체 폭을 50mm 줄여 캐비닛 공간을 절약합니다. 90% 이상의 높은 효율과 발열량의 감소로 내구성이 높고 지속 가능성이 높은 제품입니다. 무전위 DC OK 접점은 출력 전압이 정격 범위에 있는지 여부를 나타냅니다. 레버 타입의 Eco 2는 현재 및 앞으로의 표준 사항을 충족하므로 미래를 대비할 수 있습니다. WAGO의 신제품 Eco 2 전원 공급 장치는 24VDC 머신 엔지니어링 어플리케이션을 위한 경제적이고 안정적이며 강력한 전원 공급 장치입니다.

관련 항목

빌딩 테크놀로지

자동화 및 설치를 구축하는 과정에서 사실상 무한한 기술 옵션이 개발되었습니다. 여기서 WAGO가 등장합니다. 무한한 가능성을 고객에게 적합한 솔루션으로 전환합니다.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1125.jpg

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: