buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

시스템 배선

WAGO의 시스템 배선 솔루션으로 자동화 시스템의 개별 부품을 쉽고 체계적으로 배선하십시오. 시스템 및 제어 캐비닛 솔루션이 점점 더 복잡해지는 경향을 고려하여 WAGO의 솔루션은 기획, 조립 및 시운전에 소요되는 시간과 비용을 절감합니다.

제품 장점:

  • 안정적이고 오류 없는 개별 부품 연결
  • 빠른 배선을 가능한 사전 조립식 시스템 케이블
  • 최대 16 채널의 인터페이스 모듈
  • 명확한 식별을 위한 다양한 마킹 옵션

인터페이스 케이블

WAGO의 인터페이스 케이블은 WAGO I/O 모듈을 10 또는 20폴 암형 커넥터가 장착된 적절한 인터페이스나 릴레이 모듈에 쉽고 빠르게 연결합니다.

장점:

  • 연결 레벨(센서와 액추에이터)과 컨트롤러 간 빠르고 간단한 연결
  • 오픈 케이블 엔드와도 사용이 가능하여 시스템 플래닝 시 유연성이 더욱 향상됨
  • 사전 조립식 인터페이스 케이블을 사용하여 시간 절약
interface-kabel_2000x2000px.jpg

시스템 배선을 위한 인터페이스 모듈

시스템 배선을 위한 WAGO의 인터페이스 모듈은 컨트롤 레벨에서 안정적이고 유지보수가 필요 없는 연결을 보장하며, 사전 조립된 인터페이스 케이블을 사용하여 WAGO I/O 시스템 및 기타 많은 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 방식으로 시스템 배선 관련 지출을 상당히 절감할 수 있습니다.

장점:

  • 집약적인 제어 캐비닛 배선이 가능하 공간 절약형
  • 디지털 및 아날로그 입력/출력 모듈
  • 신속한 사전 배선 및 연결 포인트를 간단하게 재배치
  • CAGE CLAMP® 결선 기술로 안정적이고 유지보수가 필요없는 연결
uebergabemodule_2000x2000px.jpg
인터페이스 일렉트로닉

인터페이스 모듈

WAGO의 인터페이스 모듈은 유연한 신호 배선 작업이 가능하도록 안전하고 유지보수가 필요없는 결선 기술을 제공합니다.

buehne_uebergabemodule_2000x1500.jpg
인터페이스 일렉트로닉

시그널 변환기 및 절연 증폭기

절연, 증폭, 필터링 및 변환: 전세계적으로 작업 현장에서 사용할 수 있는 종합적인 승인을 취득한 WAGO의 JUMPFLEX® 신호 처리기 및 절연 증폭기는 다양한 작업 분야에서 많은 기능을 수행하며, 안전하고 오류 없는 신호 송신기가 되어줍니다.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg