최대 속도의 최대 안전: EPSITRON® 싱글 채널

WAGO의 새 EPSITRON® 시리즈 싱글 채널 ECBs는 과전류와 단락으로부터 안정적으로 시스템을 보호합니다. EN 60204 조건에 포함되는 낮은 과전류의 경우 2차 측 퓨징이 트리거되어 비용효율적인 기본 네트워크 기기를 사용할 수 있습니다. 트리거는 단락 시 4ms만에 발생합니다.
또한 너비가 6mm(0.236인치)에 불과한 새로운 모듈은 현재 출시된 가장 슬림한 ECB입니디다. 미니어처 회로 차단기보다 약 66% 더 작아, 보다 많은 공간을 절약할 수 있고 이는 특히 제어함에서 사용할 경우 빛을 발합니다.