쉬운 에너지 측정: 2-도체 관통형 단자대용 전류 및 전압 탭

WAGO의 새로운 전류 및 전압 탭(855-951/250-000)은 새로운 혁신적 솔루션으로 전류 및 에너지 측정 장비 군의 전력을 즉시 향상시킵니다. 전기가 측정되는 곳이라면 어디든 전류와 전압이 필요하므로, WAGO의 2-도체 관통형 단자대에 이 새로운 전류 및 전압 탭을 결합하여 성공적인 에너지 측정을 위한 이상적인 바탕을 제공합니다.
WAGO의 새로운 전류 및 전압 탭(855-951/250-000)은 새로운 혁신적 솔루션으로 전류 및 에너지 측정 장비 군의 전력을 즉시 향상시킵니다. 전기가 측정되는 곳이라면 어디든 전류와 전압이 필요하므로, WAGO의 2-도체 관통형 단자대에 이 새로운 전류 및 전압 탭을 결합하여 성공적인 에너지 측정을 위한 이상적인 바탕을 제공합니다.
2-도체 관통형 단자대(855-951/250-000)를 위한 WAGO의 전류 및 전압 탭 제품 동영상을 보시고 더 자세한 정보를 알아보십시오.
다수의 변류기와 전압 탭을 설치해야 할 때, 제어 캐비닛의 공간 부족 문제는 흔히 부딪히는 문제입니다. 시간과 설치 문제 역시 매우 중요합니다. 이 전류 및 전압 탭은 WAGO의 95mm⊃2; (4/0 AWG) 2-도체 관통형 단자대의 점퍼 슬롯으로 빠르게 삽입 가능하므로 최종 사용자가 추가 변류기 또는 설치 유닛이 필요하지 않습니다.
리던던트 단자대를 사용하여 전압을 연결할 수 있습니다. 제품의 최종 마무리로, 제어 캐비닛에서의 분명한 마킹을 보장하는 최적의 라벨링 옵션을 제공합니다. 사용자는 연속 마킹 스트립이나 WMB 멀티 마킹 시스템 중 선택할 수 있습니다.
제품 개요