TOPJOB® S 레일 취부 단자대용 플러그형 릴레이 모듈
WAGO의 새로운 2042 시리즈 플러그형 릴레이 모듈은 설치가 극히 쉽고 안전합니다. TOPJOB® S 레일 취부 단자대 시스템의 캐리어 단자대로 직접 플러그할 수 있습니다. 레일 취부 단자대와 릴레이 모듈의 결합으로 사용자는 추가 배선 레벨을 사용할 필요가 없습니다.
WAGO의 신형 릴레이 모듈은 플러그 인 기능이 있어 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다. 고정 배선은 유지보수 작업 중의 배선 실수를 방지합니다. 새로운 시리즈는 18개 제품을 포함합니다. 이러한 다양성은 모든 산업 및 철도 어플리케이션의 요건을 충족합니다.
한 눈에 보기:
TOPJOB® S 레일 취부 단자대에 플러그 인 방식으로 설치할 수 있어 시운전과 새로 장착하는 작업이 한결 수월해집니다.
릴레이 모듈을 WAGO의 레일 취부 단자대에 통합하므로 배선 레벨과 상당한 공간을 모두 절감합니다.
TOPJOB® S 마킹 스트립은 분명하고 유지보수가 쉽게 디자인되었습니다.
16.8V에서 253V의 입력 전압 범위를 갖추고 DIN EN 50155 및 DIN EN 61010에 따른 테스트를 거친 2042 시리즈는 산업 및 철도 어플리케이션에 이상적입니다.