[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/확장된-전원공급장치" }, "headline": "플러그형 연결 기술이 구현된 확장된 전원공급장치 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aQzlvTldNdk9EZzVOVEF6TXpjd05EUTNPQzVxY0djfDFkOWRhNTgyOTNmZjYzZDM2NjZmNzAxN2U1MDE0YzFmNGVhODQwN2M0ODczNWYxZjBjZWRhNDAwMDFlYzkwMmM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:39:39 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:01 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
EPSITRON® COMPACT 파워 스위치드 모드 전원공급장치

이제 picoMAX® 플러그형 결선 시스템 및 안전한 Push-in CAGE CLAMP® 결선 기술과 함께, 매끈한 디자인에 강력한 성능을 갖춘 EPSITRON® COMPACT 전원공급장치 제품군이 다시한번 세상을 놀라게 합니다. 배선 시간 뿐 아니라 장치의 차후 유지보수와 도선 번들을 마킹하는데 드는 시간 역시 절감합니다.

제품 개요

플러그형 연결 기술을 통해 편리한 사전 배선

이 경제적인 장치는 picoMAX® 플러그형 커넥터를 사용하여 입력 및 출력 측에 편리하게 연결할 수 있습니다. picoMAX®는 공구 없이 수형 및 암형 커넥터를 쉽게 연결해제 할 수 있어 사전 배선이나 유지보수 작업 시 이상적으로 사용할 수 있습니다. 유지보수가 필요없는 통합형 CAGE CLAMP® 결선은 단선, 페룰선, 굵은 연선을 간단히 push-in 결선합니다.

최소 공간 요구

레일 취부 디자인으로, EPSITRON® COMPACT 전원공급장치 제품군 전체에서 다양한 실행이 가능하여 소형 분배 박스와 미터링 보드에서 사용할 수 있습니다. 또 장치는 플랫 시스템 분배 박스와 컨트롤 패널 안은 물론 천정에도 배치할 수 있습니다.

다중 어플리케이션 분야

레일 취부 하우징 안의 슬림한 단상 전원공급장치는 공칭 출력 전압이 24VDC입니다. 넓은 입력 범위는 100 - 240VAC의 피드를 가능하게 하고 EPSITRON® COMPACT 전원공급장치를 많은 어플리케이션에서 사용가능하게 하며, 동시에 운용 안정성을 강화합니다. 이들 장치는 1.3A(787-1102), 2.5A(787-1112) 및 4A(787-1122)의 크기로 사용할 수 있습니다.

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

제품 개요