[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO는 스프링 프레셔 결선 기술로 로컬 및 장거리 운송에서 유지보수가 필요없는 결선을 제공합니다. 종합적인 솔루션을 추가적으로 제공합니다.
철도역의 인프라
철도 설비와 리셉션 빌딩으로서의 철도역은 다양한 장비와 시스템으로 이루어져 있고 이들은 전기로 운전되며 그 성능은 반드시 모니터되어야 합니다. 여기에는 승객의 안락함과 안전을 위한 조명 제어기, 진단 시스템 및 저전압 스위치기어가 포함됩니다. 또한 WAGO는 철도역에서 사용할 수 있는 다양한 아날로그 및 디지털 시그널을 위한 전원공급장치와 데이터 기록을 제공합니다.
철도 차량에 활용되는 WAGO 테크놀로지
WAGO는 40년 이상 철도산업에서 필수적인 제품으로 사용되었습니다. 운전자의 영향을 받지 않는 WAGO의 뛰어난 전기 결선 기술은 빠르고 쉽게 조작할 수 있고, 바로 이것이 업계에서 신뢰할 수 있는 진동에 강한 스프링 프레셔 결선 기술로 자리잡은 많은 이유 중 하나입니다. 전기 및 디젤 철도기관차, 여객철도차량, 2층 차량, 지역 고속철도 및 지하철에 활용되는 WAGO의 테크놀로지에 대해 여기에서 확인하실 수 있습니다.
철도 시스템 어플리케이션
WAGO의 광범위한 전기 결선, 인터페이스 및 오토메이션 테크놀로지 제품군은 모든 어플리케이션(빠르고 간단하게 설치 가능)에 적절하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 운전석과 출입문처럼 공간의 제약을 받는 어플리케이션에 바로 사용가능하고 드라이브와 컨버터, 스위치와 퓨즈 패널, 배터리 충전기, 화장실 및 정션 박스처럼 내구성을 요구하는 항목에 조명 및 공기 조화 테크놀로지를 위한 설비를 제공합니다
포인트 운영 시스템
정확히 작동하는 포인트 운영 시스템 - 전기 운영이든 유압 운영이든 철도의 오류를 예방하는데 필수적입니다. 따라서 운영자는 문제가 발생하기 전에 미리 탐지하는 예방적 유지보수에 의존합니다. WAGO-I/O-시스템은 포인트의 센서에서 측정한 데이터를 수집하고 이를 제어 센터에 제공합니다. 이러한 방식으로 작은 편차도 직접 진단하여 수리할 수 있습니다.
철도 건널목의 시그널 테크놀로지
철도 건널목 및 철도역과 철로 지점에 사용되는 시그널 테크놀로지를 위해서는 안정적이고 유지보수가 필요없는 전기 결선이 필수적입니다. WAGO 결선 기술의 많은 요소가 특히 케이블 박스, 포인트 운전 시스템, 블록 시스템 및 시그널 박스 등을 위해 성능을 발휘합니다. WAGO의 결선 기술은 1970년대 이후 철도 어플리케이션에서 사용되어 왔으며 현장에서 그 성능을 입증받아 왔습니다.
동영상
WAGO-I/O-시스템은 예지보전을 위해 고객의 안전지향적으로 제어 작업을 지원합니다. 레일에서든 스위치에서든 WAGO의 제품은 어플리케이션 제한 없이 DIN EN 50121-4, EN 50121-5 및 DIN EN 50155 철도 표준의 요건을 충족합니다.
장점:
● 스크류가 필요없는, 비 나사식 결선 기술은 접촉 안정성을 구현
● 모든 마운트 단자대를 위해 절연으로 사용된 플라스틱은 EN45545의 요건을 제한 없이 충족