[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]

토픽 2020년 9월 3일
야외 어플리케이션용 설계

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR은 까다로운 야외 어플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 선박, 정제시설 또는 중전압 시스템과 같은 극한 열, 기계적, 전자기적 부하에서도 750 XTR 시리즈는 높은 가용성을 보장합니다.
산업 장비를 위한 자동화 시스템은 보통 보호 구역, 구체적으로는 어느 정도 온도가 제어되는 빌딩 내의 기존 방식의 제어 캐비닛에 거치되는 경우가 많습니다. 그다지 까다롭지 않은 이러한 환경 조건은 하드웨어에 어떠한 부담도 가하지 않습니다. 야외 어플리케이션의 단독형 시스템의 경우 이야기는 달라집니다. 이 자동화 시스템은 가끔 겪게 되는 심한 온도 변화, 전자기 간섭 및 강한 진동과 같은 가장 혹독한 조건에 안전하고 안정적으로 대처해야 합니다.

장점 한 눈에 보기:

  • WAGO -I/O -시스템 750 XTR은 이러한 극한 환경을 염두에 두고 특별히 설계되었습니다.
  • 온도 저항, 임펄스 전압 내성, 간섭 내성 및 내진 기능 등이 포함되어 있습니다.
  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 내의 텔러컨트롤러는 IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7, IEC61400-25 및 MODBUS에 기반한 텔레컨트롤 프로토콜을 지원합니다.

극한 환경에서의 사용

WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 스위칭 중 발생하는 전압 스파이크와 전력망 내의 고장 및 폭풍이나 큰 부하 변화 후 전력공급장치의 출력 전압의 일시적 진동 시의 조절 작업에서 발생하는 일시적 간섭 펄스로부터 보호됩니다. EN 60870-2-1에 따른 임펄스 전압 내성에 관한 강화된 요건을 충족합니다. 이는 증가된 임펄스가 1kV(60 V 미만의 공급 전압 모듈을 위한 VW1 등급) 및 5kV(≥ 60 V 공급 전압 모듈을 위한 VW3 등급)의 전압을 견디며, 전자부품은 오작동으로부터 보호되므로 무중단 운영이 보장됩니다. 750 XTR 시리즈의 최적화된 EMC 동작은 간섭 역배출을 방지하며 이는 매우 민감한 제 3자 시스템의 최근접 거리에서 설치할 수 있습니다. 시스템은 최대 5g의 내진, 25g의 연속 충격을 견딥니다. 극한 기계적 스트레스에 대한 이러한 견고함 덕분에 시스템이 매우 강력한 진동에 노출되는 오프쇼어 풍력 발전소나 터널 굴착 기계에서도 사용할 수 있습니다. WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 최대 운영 고도가 5,000미터에 달하므로, 높은 산에 위치하여 공기가 희박한 발전소에서도 사용할 수 있습니다.

혹독한 조건에서 사용가능한 제품

흔한 야외 어플리케이션은 상수도, 폐수 처리장, 석유화학, 온쇼어 및 오프쇼어 오일과 천연 가스 시추 플랫폼, 운송 파이프라인, 정제 시설, 선박, 풍력 및 광전지 발전소 또는 변류소의 분배 펌프장에서 실행됩니다. 동일한 어플리케이션 분야에서 사용 시, 과거에는 자동화 시스템이 특수한 설계를 갖추고 처음부터 혹독한 환경 조건에서의 높은 저항성을 발휘하지 않는 한, 높은 보호 등급을 갖춘 비싼 제어 캐비닛에서 공기 조화, 절연 또는 시간이 많이 소요되는 설치 등의 방식으로 특수 추가 장비가 필요했습니다.

모든 어플리케이션을 위한 적절한 제품

가장 좋은 예시는 WAGO-I/O-시스템 750 XTR입니다. 까다로운 사용을 위해 특별히 설계된 제품으로, WAGO-I/O-시스템 750의 보다 견고한 버전입니다. 날씨 저항, 임펄스 전압 내성, 간섭 내성, 내진 등을 갖추고 동시에 독일 자동화 전문가를 위한 표준 시스템으로서의 동일한 기본 장점을 제공합니다. 매우 한정된 공간에서 높은 수준의 유연성과 모듈성을 발휘합니다! WAGO 750 시리즈 I/O 시스템의 XTR 제품은 진회색 모듈로 즉시 식별가능합니다. WAGO-I/O-시스템 750 XTR 내의 최신 제품은 실시간 Linux® 운용 체제를 사용하는 컴팩트하고 강력한 PFC200 컨트롤러를 포함합니다. 컨트롤러는 통신 인터페이스의 수가 다른 두 개의 버전으로 사용가능합니다. 양 버전은 IEC 60870-5-101, -103, -104, IEC 61850 및 IEC 61400-25 텔레컨트롤 프로토콜 외에도 DNP3를 지원합니다. PFC200 텔레컨트롤러는 가장 높은 수준의 보안 표준을 충족하기 위해 IPsec 및 OpenVPN 프로토콜 모두와 호환가능합니다.

PFC200xtr_750-8204.jpg

WAGO-I/O-시스템 750 XTR 텔레컨트롤은 많은 어플리케이션 프로토콜을 제공합니다.

세 가지 버전의 3상 전력 측정 모듈

이러한 새 컨트롤러 외에도 WAGO의 3상 전력 측정 모듈은 WAGO-I/O-시스템 750 XTR의 어플리케이션 범위를 확장합니다. 1A 또는 5A의 최대 측정 전류에서의 변류기를 사용하는 측정용 및 로고스키 코일을 사용하는 측정용, 이렇게 세 가지 버전이 준비되어 있습니다. 모든 관련 측정값(예: 무효/피상/유효 전력, 에너지 소비량, 전력 계수, 위상각, 주파수, 과전압/부족 전압)은 컨트롤러의 높은 컴퓨팅 파워를 필요로 하지 않으면서 프로세스 이미지 속으로 직접 전송됩니다. 이러한 정보와 최대 41번째 조화까지의 조화 분석을 제공하는 WAGO의 3상 전력 측정 모듈은 종합적인 네트워크 분석이 가능합니다.

극한 환경에서의 사용

WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 스위칭 중 발생하는 전압 스파이크와 전력망 내의 고장 및 폭풍이나 큰 부하 변화 후 전력공급장치의 출력 전압의 일시적 진동 시의 조절 작업에서 발생하는 일시적 간섭 펄스로부터 보호됩니다. EN 60870-2-1에 따른 임펄스 전압 내성에 관한 강화된 요건을 충족합니다. 이는 증가된 임펄스가 1kV(60 V 미만의 공급 전압 모듈을 위한 VW1 등급) 및 5kV(≥ 60 V 공급 전압 모듈을 위한 VW3 등급)의 전압을 견디며, 전자부품은 오작동으로부터 보호되므로 무중단 운영이 보장됩니다. 750 XTR 시리즈의 최적화된 EMC 동작은 간섭 역배출을 방지하며 이는 매우 민감한 제 3자 시스템의 최근접 거리에서 설치할 수 있습니다. 시스템은 최대 5g의 내진, 25g의 연속 충격을 견딥니다. 극한 기계적 스트레스에 대한 이러한 견고함 덕분에 시스템이 매우 강력한 진동에 노출되는 오프쇼어 풍력 발전소나 터널 굴착 기계에서도 사용할 수 있습니다. WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 최대 운영 고도가 5,000미터에 달하므로, 높은 산에 위치하여 공기가 희박한 발전소에서도 사용할 수 있습니다.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

기존의 제어 캐비닛에서 사용 가능하도록 설계된 WAGO의 750 XTR 시리즈.

기획자와 프로젝트 엔지니어를 위한 시간과 노력 절감

극한 환경 하에서는 기존의 자동화 시스템에 대해 반드시 별도의 공기조화 또는 보호 조치를 취해야 합니다. 이 때문에 설치에 시간과 노력이 더 많이 소요되어 비용 부담이 더 커지고 EMC 부담이 있는 경우에는 특별 제어 캐비닛을 사용하는 특별 설치 버전이 필요합니다. WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 이러한 모든 문제를 한 번에 해결합니다. 시스템의 작동 온도 범위는 −40°C에서 +70°C로 한층 더 확장되어 기존의 제어 캐비닛이나 스위치 박스에서 설치가능합니다. 보조 공기 조화, 별도의 진동 흡수 및 EMC 보호를 생략하는 것도 가능합니다. 덕분에 엔지니어링, 컴포넌트 및 설치에 대한 비용이 절감됩니다. 이러한 어플리케이션에서 기획자와 프로젝트 엔지니어가 기존의 자동화 시스템 대신 750 XTR 시리즈를 사용한다면 상당한 비용을 아낄 수 있습니다.

저자: Manfred Kühme | WAGO

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

여러 분야에서 활용되는 WAGO

WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.

미래의 선박으로 나아가는 길

현대식 추진 기술, 네트워킹 하위 시스템 - 자동화와 디지털화는 선박에 있어 표준이 되었습니다.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

변화의 한가운데 있는 산업

현대식 자동화 및 디지털 기술은 통신형 스마트 그리드의 부상을 가져왔습니다.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg