발화 보호 범주
폭발성 환경에서 발화 보호 범주는 허용되지 않는 고온에 도달하지 않음으로써 발화를 예방합니다. 발화 보호 범주는 장비의 종류와 기능에, 그리고 폭발 환경이 발생할 가능성에 따라 구분됩니다.
전기 장비는 IEC 60079-0(가스 및 증기), IEC 61241-0(분진) 및 EN 13463-1(비전기 장비)의 규정 적용을 받습니다. 장비는 반드시 Physikalisch-Technische Bundesanstalt[독일국립시험기관](PTB)과 같은 공인된 시험 기관의 인증을 받아야 합니다.
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyaGtZUzh4TkRJMk5qZzJPRGt5TkRRME5pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8YWZmZTAwODZiMjk2M2IyN2Y5NzMwMDY3N2ExOTM1MmEwMDRkNWY4M2UxNTM3OTY5NDYxM2M1MDEwZDRmMzhhNA)