발화원 및 그 원인
발화원 | 원인(예시) |
뜨거운 표면 | 마찰, 깨짐, 열 손실(마찰 결합 및 브레이크)로 인한 난방 장치, 기계 프로세스 |
전기 아크 | 기계적으로 발생한 스파크(예: 마찰, 충돌 또는 머시닝 프로세스) |
불꽃 및 고압 가스 | 불꽃 또는 고압 가스와 발광 물질 입자와 같은 고압 반응은 폭발 환경을 촉발할 수 있습니다. |
기계적으로 발생한 스파크 | 마찰, 충격 또는 그라인딩과 같은 머시닝 프로세스, 렌치, 플라이어와 같은 조작공구나 사다리와 같은 작업도구; 산화된 부품에 알루미늄 공구를 사용할 경우 발생(써마이트 반응) |
전기 시스템 | 전기 회로 개방 및 폐쇄, 전류 이퀄라이징, 전자기장, 전도성 분진 참조: 발화는 50V 미만에서도 발생할 수 있으므로 보호용 저전압은 방폭을 위한 조치가 될 수 없습니다! |
음극 부식 보호 | 전류원, 인덕션, 회로 접지 사고로의 역전류 |
정전기 | 정전기 방출 |
번개 | - |
전자기장 | 주파수 범위 9 x 103 to 3 x 1011Hz. 라디오 장비 또는 고주파 제네레이터와 같은 고주파 장비를 포함합니다. |
전자기 복사 | 3 x 1011에서 3 x 1015Hz의 주파수 범위 및 1000에서 0.1μm의 파장. 태양 광선, 레이저, 번개, 전기 아크 등의 시각 방사를 포함합니다. |
이온화 방사선 | 단파장 UV선, X선 또는 방사선 물질과 같은 원인으로 인한 에너지 흡수로 발화가 일어남 |
초음파 | 단파장 UV선, X선 또는 방사선 물질과 같은 원인으로 인한 에너지 흡수로 발화가 일어남 |
단열 압축 및 증기 가스 | 충격파 및 단열 압축으로 인한 고온 발생 시 폭발 환경에서 발화가 일어날 수 있습니다. |
화학 반응 | 열 발생을 일으키는 화학 반응(발열 반응)으로 인해 소재가 뜨거워져서 폭발이 일어날 수 있습니다. |