marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

알람 및 모니터링

데이터의 수집, 처리 및 비주얼라이제이션(HMI)은 알람과 마찬가지로 WAGO I/O 시스템에서 수월하게 처리하는 일상적이지만 중요한 작업입니다. 알람 및 모니터링 분야를 위해 WAGO는 적절한 제품과 스마트한 솔루션을 개발했습니다. 선내에서 더 많은 사항을 확인할 수 있습니다.

장점 한 눈에 보기:

  • 모듈식 및 분배된 시스템
  • 필드버스 독립형 - 다양한 필드버스를 지원하여 확장 가능한 솔루션
  • 단일 소스를 사용하는 네트워크 기술 및 자동화

해양 현장에서 적용되는 WAGO

알람 및 모니터링 솔루션

당사의 알람 및 모니터링 솔루션은 전세계 바다의 가장 혹독한 환경에서 그 가치를 입증해 왔습니다.

모든 신호를 한 눈에 - WAGO 제품으로 선박 모니터링

  • 알람을 수집, 처리, 시각화 및 발령합니다.
  • 가능한 다른 구성은
  • WAGO 750 I/O 시스템의 모듈식 부품을 사용하여 다른 네트워크 토폴로지에서 실행할 수 있습니다.
  • WAGO의 종합적인 오토메이션 제품군으로 완벽히 맞춤화된 솔루션을 실행할 수 있습니다.
  • e!COCKPIT 엔지니어링 플랫폼은 전체 수명 주기에 걸쳐 지원을 제공합니다.
  • 최대 10,000 측정 지점까지 알람 및 모니터링 시스템을 처리합니다.
marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

WAGO의 이중화 컨셉 ACR (Application-Based Controller Redundancy)

선원이 없는 선박? 더 이상 먼 미래의 이야기가 아닙니다. 자율주행 선박을 위한 기술 발의가 이러한 개발을 주도적으로 이끌고 있습니다. 그러나, 사람의 직접적인 개입없이 최대 24시간 동안 지속적으로 동작할 수 있는 엔진룸이 있는 현재의 단계에서 바다에서 최대 6주 동안 완전 자율 주행 선박을 구현하는 것은 아직 먼 길입니다.

이를 위해 WAGO의 이중화 컨셉은 자동화 구현의 시간을 단축하여 자동화 시스템에서 발생하는 결함을 보완하는 동시에 시스템의 지속적인 작동이 가능하도록 하는 솔루션입니다.

KORMARINE 2023 전시회 WAGO 부스에 방문하시어 자세한 내용을 확인 할 수 있습니다.

MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x1125.jpg

자세히

해양 플랜트 산업 및 오프쇼어 솔루션

마린타임 4.0, 추진 제어, 탱크 밸러스트, 화물 관리 등 WAGO는 해양 산업의 모든 도전과제에 대한 솔루션을 제공합니다.

추진 관리

미래의 변화에도 대응가능

인텔리전트 자동화 솔루션은 미래의 선박에도 활용할 수 있습니다. WAGO의 솔루션과 함께 다가올 미래를를 대비하십시오

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
데크 운용 및 크레인

24시간 안전하게

유지보수가 필요없고 안전한 솔루션은 언제라도 터그보트와 크래인을 작업에 투입할 수 있는 상태로 유지합니다. WAGO의 솔루션은 가장 불리한 조건에서도 강점을 발휘합니다.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
선실 오토메이션(Cabin Automation)

편안함과 안전성을 겸비

WAGO의 비용 효율적이고 안정적인 연결 솔루션은 선내의 편의시설을 위한 전기적 기반이 됩니다.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
탱크 밸러스트 & 화물 관리

완벽한 균형

화물수송선은 거친 바다에서 안정적으로 운항하는 것이 필수적입니다. 이를 위해서는 WAGO의 솔루션과 함께 안정적인 탱크 밸러스트 시스템이 핵심입니다.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg