buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Valdikliai

Optimalus efektyvumas ir prieinamumas mašinoms ir įrangai: dėl ypač didelio efektyvumo, mažų galios sąnaudų, daugybės sąsajų, vietą taupančios konstrukcijos ir didelio patikimumo patogūs naudoti WAGO programuojamieji loginiai valdikliai (PLC) yra rentabilus automatizavimo sprendimas įvairiose srityse.

Nauda jums:

  • Programuojama naudojant „e!COCKPIT“ (CODESYS V3) ir CODESYS V2
  • Nepriklausomi nuo „fieldbus“ magistralės – palaiko daugelį įprastų „fieldbus“ protokolų ir ETERNETO standartų (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, CANopen ir daugelį kitų) bei sąsajų (RS-485/RS-232, ...)
  • Pritaikoma skaičiavimo galia, nuo „fieldbus“ valdiklių iki PFC100 ir PFC200 valdiklių
  • Idealus derinys su WAGO įvesties / išvesties sistema 750: daugiau nei 500 skirtingų modulių užtikrina didžiausią lankstumą ir funkcinį universalumą
  • Galima naudoti ir ekstremaliose aplinkose

Produktų apžvalga

Didžiausias efektyvumas mažiausioje erdvėje:
PFC100 valdiklis

Įvairios išvestys viename kompaktiškame korpuse: WAGO valdikliui PFC100 PLC būdingos puikios savybės bei patrauklus kainos ir efektyvumo santykis.

Pranašumai:

  • Rentabilus projektų planavimas su „e!COCKPIT“
  • Apsaugokite savo investicijas naudodami keičiamo dydžio valdymo technologiją
  • Apsaugos paketai užtikrina įrenginyje esančių duomenų saugumą
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Galingiausias mūsų valdiklis: PFC200

WAGO PFC200 valdikliai puikiai tinka įvairioms paskirtims pramonės, procesų ir pastatų automatikos srityse.


Pranašumai:

  • Šie PLC tinka mažesnėms valdymo sistemoms standartinėse ir ekstremaliose aplinkose.
  • Jie nepriklausomi nuo „fieldbus“ magistralės ir idealiai tinkami decentralizuotoms „fieldbus“ sistemoms.
  • Taip pat siūlomi XTR variantai, skirti naudoti ekstremaliose aplinkose.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Ekstremalioms situacijoms:
Valdiklis PFC200 XTR

PFC200 XTR valdikliai ekstremalioms aplinkoms: inžinerija, valdymas ir vizualizavimas aplinkose, kurių neatlaiko kiti valdikliai.


Pranašumai:

  • PLC su apsauga nuo ekstremalių klimato sąlygų, vibracijos, smūgių ir įtampos šuolių
  • Jie nepriklausomi nuo „fieldbus“ magistralės ir idealiai tinkami decentralizuotoms „fieldbus“ sistemoms.
  • Integruota „Linux®“ operacinė sistema ir CODESYS V3 pagrindo „e!RUNTIME“
controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Universaliausi mūsų valdikliai:
750 valdikliai

WAGO 750 serijos valdikliai puikiai tinka įvairioms paskirtims pramonės, procesų ir pastatų automatikos srityse.


Pranašumai:

  • Moduliniai valdikliai visoms įprastoms „fieldbus“ sistemoms
  • Greitas perdavimas eksploatuoti, nereikia priežiūros
  • Kompaktiškas dizainas taupo vietą
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Ekstremalioms aplinkoms:
Valdiklis 750 XTR

Automatizavimas be apribojimų ekstremaliose aplinkose – 750 XTR valdikliai


Pranašumai:

  • Tinka šaltam ir karštams orui nuo −40 iki +70 °C (nuo −40 iki +158 °F)
  • Ekstremali izoliacija: iki 5 kV impulsinės įtampos
  • Atsparus vibracijai: iki 5 g pagreičio
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Didžiausias efektyvumas mažiausioje erdvėje

Kompaktiškas valdiklis 100

Naujasis kompaktiškas valdiklis su integruotomis įvestimis / išvestimis puikiai tinka mažesniems automatizavimo sprendimams.

Pranašumai:

  • Valdiklis su realiojo laiko operacine sistema „Linux®
  • Kompaktiškas valdiklis su įvestimis / išvestimis ant DIN bėgelio montuojamame įrenginio korpuse
  • Nuo konkretaus gamintojo nepriklausoma CODESYS V3 inžinerijos aplinka
MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

WAGO valdiklių nauda jums

Nuotolinio valdymo protokolai

Geriausias pasiruošimas būsimiems energijos rinkos reikalavimams. Tam tikri valdikliai palaiko IEC 60870-5-101, -103 ir -104 nuotolinio valdymo protokolus, taip pat 61850-7, 61400-25 ir DNP3 protokolus dėl belaidžio (GPRS) arba laidinio (per ETERNETĄ) ryšio su valdymo sistema.

Debesis

Duomenų įrašymas, skaitmeninimas ir susiejimas pelningai – tai pagrindinės ketvirtosios pramonės revoliucijos idėjos. Paprastas programinės įrangos versijos atnaujinimas paverčia WAGO PFC100 ir PFC200 valdiklius daiktų interneto valdikliais, siunčiančiais duomenis iš vietos lygio į debesį.

Integruota „Linux“

Naudotojams, norintiems tiesiogiai naudoti nesunkią ir saugią operacinę sistemą, siūloma integruota „Linux“. Ši realiojo laiko „Linux®“ sistema suteikia įvairių pranašumų, įskaitant lanksčią galimybę bet kada pritaikyti atvirojo šaltinio kodą konkretiems savo poreikiams. Ši patikima operacinė sistema yra ne tik labai stabili – aktyvi atvirojo šaltinio bendruomenė nuolat ją optimizuoja, todėl visada turėsite naujausią jos versiją ir būsite pasiruošę būsimiems pokyčiams, ypač susijusiems su saugumu.

Kibernetinis saugumas

Pasaulinio tinklo plėtra ir kone visuotinis prijungimas prie interneto skatina ieškoti saugaus duomenų laikymo ir perdavimo sprendimų. Siekiant užtikrinti informacijos saugumą ir sveikumą jungiantis prie tinklo ir siunčiant duomenis, SSH ir SSL/TLS šifravimo metodai integruojami PFC100 ir PFC200 valdikliuose, kad HTTPS ir FTPS jungtys būtų saugios. Užkarda suteikia papildomą apsaugą nuo nepageidaujamos prieigos.

CODESYS

Visuose WAGO valdikliuose numatyta labai efektyvi pramonės standartus atitinkanti CODESYS projektavimo aplinka. Ji leidžia kurti programinę įrangą IEC 61131-3 PLC programavimo kalbomis (ST, FBD, LD, IL ir SFC) ir CFC. Ši laiko patikrinta programavimo aplinka padeda lengviau pradėti darbą ir leidžia kūrėjams pakartotinai naudoti bei toliau tobulinti esamas programas nesimokant naujos kalbos. Todėl galima naudoti pažangias paradigmas, pvz., objektinės orientacijos programavimą (OOP) arba modernias vizualizavimo technologijas.

Atraskite produktus