294 serija
WAGO 294 serija apima visų tipų laidininkus iki 2,5 mm2 (12 AWG) ir idealiai tinka šildymo, oro kondicionavimo ir siurblių sistemoms. Specialus „Linect®“ gnybtų blokas idealiai tinka universalioms apšvietimo jungtims.
Pranašumai:
- Maks. Skerspjūvio plotas: 2,5 mm2 (12 AWG)
- Monolitiniams, daugiagysliams ir storagysliams laidams
- Mygtukai: vienoje pusėje
- „PSE Jet“ sertifikatas

862 serija
WAGO 862 serija idealiai tinka prijungti iki keturių laidininkų, kurių skerspjūvio plotas 0,5–4 mm2 (20–12 AWG) vienam potencialui.
Pranašumai:
- Maks. laidininko skerpjūvio plotas: 4 mm2 (12 AWG)
- Monolitiniams, daugiagysliams ir storagysliams laidams
- Mygtukai: abiejose pusėse
- „PSE Jet“ sertifikatas
- UL sertifikatas