TOPJOB® S ant bėgelių montuojami gnybtai
Įvairiose pramoninėse ir modernių pastatų sistemose TOPJOB® S ant bėgelių montuojami gnybtai siūlo ne tik patikimas elektros jungtis. Platus gnybtų tarp įrenginių ir funkcinių modulių asortimentas 0,14–25 mm2 (26–4 AWG) skerspjūvio laidininkams suteikia įvairių pranašumų:
- Siūlomi trys įjungimo variantai: svirtelė, mygtukas ir atidarant įrankiu
- Spyruoklinis gnybtas CAGE CLAMP® – tai universali prijungimo technologija visų tipų laidininkams
- Įkišamas monolitinių, daugiagyslių ir daugiagyslių su antgaliais prijungimas
- Tinkamas sprendimas visoms sujungimo užduotims: ištisiniai, gretimi, žemėjantys ir vertikalūs trumpikliai bei daugybė kitų
- Ištisinės kelių eilučių žymėjimo juostos taupo laiką ir pinigus atliekant žymėjimo darbus
- Pirmaujantis pramonėje su saugia atsarga: Naudojant vieną and DIN bėgelio montuojamų gnybtų sistemą galima atlikti praktiškai bet kokią užduoti visame pasaulyje

TOPJOB® S ant bėgelių montuojami instaliacijos gnybtai
TOPJOB® S ant bėgelių montuojami gnybtai su patikimu spyruokliniu gnybtu CAGE CLAMP® tinka įvairiems skerspjūviams, todėl rasite tinkamą gnybtą visoms pastatų sistemoms. Pastatams keliami reikalavimai nuolat didėja ir keičiasi, todėl mūsų ant bėgelių montuojami instaliacijos gnybtai jau pritaikyti būsimoms instaliacijos technologijoms.
Nauda jums:
- Lankstus įjungimo variantų pasirinkimas (atidarant įrankiu, mygtukas arba hibridinė versija)
- Dėl kompaktiškos konstrukcijos tikrai pakaks vietos laidams prijungti
- Spyruoklinis CAGE CLAMP®: įkišamas monolitinių, daugiagyslių arba daugiagyslių su antgaliu laidų prijungimas
- Platus trumpiklių asortimentas (pakopiniai, ištisiniai, žeminantys ir pan.)
- Pasirenkamos trijų eilučių etiketės ir žymėjimo juostelės užtikrina aiškų išdėstymą – net ir prijungus laidus
- Nuo 0,25 mm² iki maks. 6 mm² skerspjūvio ploto laidininkams prijungti

Kištukiniai ant bėgelių montuojami gnybtai
X-COM® – tai gnybtų ir kištukinių jungčių sintezė. Kištukinės ant bėgelių montuojamų gnybtų sistemos daugiausia naudojamos perjungimo ir valdymo įrenginiuose (pvz., geležinkelio sistemose). Universalios laidų prijungimo sistemos leidžia pateikti iš dalies surinktus blokus – tai taupo laiką ir pinigus gamybos, montavimo, naudojimo ir priežiūros etapais.
- X-COM® SISTEMA: didelis asortimentas (montavimas ant bėgelių, spausdintinės plokštės, pynių sujungimai, montavimas paviršiuje, skydo korpuse), ekonomiškai efektyvus intensyviųjų 500 V / 32 A sujungimų keitimas
- X-COM®S SISTEMA: greitas laidų prijungimas naudojant spyruoklinę CAGE CLAMP®; galima ir „Ex“ versija; ekonomiškai efektyvus intensyviųjų 500 V / 32 A sujungimų keitimas
- X-COM®S SISTEMA MINI: kompaktiškas dizainas (plotis tik po 3,5 mm)
Nauda jums:
- 100 % apsauga nuo netinkamo prijungimo
- Visiška apsauga nuo palietimo, net ir atjungus
- Dalinis surinkimas ir apsauga nuo netinkamo prijungimo taupo laiką ir pinigus
- Iš dalies surinktus mazgus su prijungtais laidais galima išbandyti prieš įrengiant
- Prireikus, įrenginio blokus galima greitai ir lengvai pakeisti
X-COM®S-SYSTEM kištukiniai ant bėgelių montuojami gnybtai
X-COM®S-SYSTEM gali būti dviejų skirtingų skerspjūvių: 2020 ir 2022 serija. Sistema suderinama su mūsų TOPJOB® S ant bėgelių montuojamais gnybtais ir įvairiais TOPJOB® S ant bėgelių montuojamų gnybtų asortimento priedais.
Nauda jums:
- Galima prijungti iki 1,5 mm2 (16 AWG) laidininkus prie vos 3,5 mm (0,138 colio) pločio gnybtų ir iki 4 mm2 (12 AWG) laidininkus prie vos 5,2 mm (0,205 colio) pločio gnybtų
- Spyruoklinis CAGE CLAMP® – greitas laidų prijungimas
- Įkišamas monolitinių, daugiagyslių ir daugiagyslių su antgaliu laidų prijungimas
- Apsaugą nuo netinkamo derinimo užtikrina kodų grupės su vienodais polių numeriais
- Lizdinės jungtys apsaugomos naudojant fiksavimo svirteles ir įtempio mažinimo plokšteles

X-COM®S-SYSTEM kištukiniai ant bėgelių montuojami gnybtai
Papildant montavimo ant DIN bėgelių galimybes, X-COM®-SYSTEM yra komponentų, skirtų spausdintinėms plokštėms arba laidų pynėms, taip pat skirti įrengti ant paviršiaus arba kaip kiaurai plokštės montuojamos jungtys. Milijardus kartų išbandyta CAGE CLAMP® technologija užtikrina patikimą prijungimą visose naudojimo srityse.
Nauda jums:
- Platus versijų asortimentas ir įvairios montavimo galimybės
- Klaidų prevencija: 100 % apsaugą nuo netinkamo prijungimo užtikrina kodų grupės su vienodais polių numeriais
- Saugumas: mechaninė apsauga naudojant fiksavimo svirteles, įtempio mažinimo plokšteles arba korpusus
- Paprastas bandymas naudojant bandymams skirtus kištukus
- 500 V / 32 A vardiniai parametrai: ekonomiškai efektyvi alternatyva didelės apkrovos jungtims

Ant bėgelių montuojami stiprios srovės gnybtai su POWER CAGE CLAMP
Ant bėgelių montuojamuose didelės srovės gnybtuose su POWER CAGE CLAMP spyruoklės slėgis naudojamas prijungiant iki 185 mm2 (350 kcmil) laidininkus. Jie gali būti šių dydžių: 35, 50, 95 ir 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Siūlomos versijos, skirtos montuoti ant DIN bėgelių ir tiesiai ant montavimo plokštės naudojant montavimo junges.
Nauda jums:
- Visoms paskirtims: ypač daug energijos naudojančiose pramoninėse mechaninės inžinerijos sistemose, taip pat energetikos sektoriuje
- Tinka ir atšiaurioms sąlygoms: atsparūs karščiui ir šalčiui
- Patvirtinta „Ex e“ sistemoms
- Paprastas naudojimas: laidininkas įkišamas iš šono, laidai lengvai prijungiami naudojant šešiakampį raktą
- Greitas galų paruošimas: nereikia daug laiko užimančių paruošiamųjų darbų, žiedinių kilpų ir atgalių

Ant bėgelių montuojami gnybtai „Mini“
Dėl kompaktiškos konstrukcijos ant bėgelių montuojami gnybtai „Mini“ idealiai tinka darbui ankštose erdvėse. Įvairūs siūlomi montavimo ir įjungimo variantai suteikia labai daug lankstumo, nes galite rinktis gnybtus „Mini“ pagal paskirtį ir patogumą. Dėl spyruoklinės technologijos jie tinka jungčių apsaugai nuo vibracijos užtikrinti ir gali būti naudojami, pavyzdžiui, trifazių variklių prijungimo dėžutėse.
Nauda jums:
- Vietos taupymas: visos funkcijos kompaktiškoje konstrukcijoje
- Patikima ir saugu: laiko patikrinta spyruoklinė technologija padeda apsaugoti jungtis nuo vibracijos
- Įvairios montavimo galimybės: ant bėgelių montuojamus gnybtus „Mini“ galima tvirtinti prie DIN-15 arba DIN-35 bėgelių bei montavimo plokščių su įspaudžiama tvirtinimo kojele arba tvirtinimo junge
- Greitas ir paprastas naudojimas: ant bėgelių montuojamiems gnybtams valdyti galite rinktis mygtuką arba atidaryti įrankiu
- Paprastas sujungimas, žymėjimas ir bandymas

Klasikiniai ant bėgelių montuojami gnybtai
Ant bėgelių montuojamų gnybtų programoje su patikrinta CAGE CLAMP® prijungimo technologija rasite tinkamą gnybtą kiekvienai paskirčiai: saugiklių, atjungimo, bandymo, diodų ir LED gnybtai bei kištukiniai gnybtai, taip pat ant bėgelių montuojami gnybtai jutikliams ir pavaroms prijungti.
Nauda jums:
- Kelių lygių gnybtai: dviejų arba trijų aukštų gnybtai taupo vietą
- CAGE CLAMP® jungtys: praktiškai išbandytos milijardus kartų
- Įvairūs sujungimo variantai: vertikalūs, žeminantys, pakopiniai trumpikliai ir pan.
- Grandinių identifikavimas WMB žymekliais
- Paprastas tikrinimas naudojant bandymo kištukų adapterius bei bandymo kištukus

Ant korpuso montuojami gnybtų blokai
862 serija idealiai tinka prijungti iki keturių laidininkų, kurių skerspjūvio plotas 0,5–42 mm (20–12 AWG) vienam potencialui.
Nauda jums:
- Prijunkite iki keturių laidininkų, kurių skerspjūvio plotas nuo 0,5 mm2 iki 4 mm2 (20–12 AWG)
- Greitas laidų prijungimas darbo vietoje su spyruokline CAGE CLAMP®technologija: paprastas monolitinių laidininkų, daugiagyslių, daugiagyslių su antgaliu arba virinų ultragarsu laidų prijungimas
- Automatinis įžeminimo kontakto prijungimas prie montavimo plokštės ir automatinis prasiskverbimas pro bet kokią dangą
- Naudojami mygtukai, todėl galima lengvai prijungti valdymo įrankiu ar rankomis
- 2 mm skersmens bandymo kištukas tiesioginiam bandymui atlikti
- Standartinis kiekvieno poliaus žymėjimas arba pasirenkamas žymėjimas užsakant didelius kiekius

Matricos skirstymo skydai
Matricos skirstymo skydai užtikrina didelį signalų tankį ir užima labai mažai vietos. Aiškus išdėstymas ir paprastos tikrinimo galimybės yra būtiniausi dalykai.
Nauda jums:
- Gali būti su įvairiu polių skaičiumi: 32, 48 ir 80 polių versijos, taip pat 32 polių kompaktiški matricos skirstymo skydai 19 col. stovams
- Prie tvirtinimo rėmo galima tiesiogiai prijungti papildomų modulių
- Integruoti bandymo lizdai kiekvienam signalui / potencialui
- Individualus grupinis matricos skirstymo skydo žymėjimas naudojant WSB žymeklius
- Modulių mazgai pažymėti spalvomis gamykloje, kad būtų lengvai atskirti
- Mėlyni matricos skirstymo skydai „Ex i“ sistemoms

Kompaktiški ant bėgelių montuojami gnybtai
Dėl trumpos savo konstrukcijos kompaktiški ant bėgelių montuojami gnybtai idealiai tinka naudoti ankštose erdvėse. Dviejų arba trijų aukštų gnybtai sutaupo dar daugiau vietos. Praktiškai išbandyta CAGE CLAMP® technologija užtikrina patikimą prijungimą.
Nauda jums:
- Montavimas ant DIN-15 arba DIN-35 bėgelio
- Moduliniai kištukiniai atšakiniai moduliai papildomiems laidams prijungti arba bandymo reikmėms
- Šviesiai pilkos spalvos versijos tinka naudoti „Ex e II“ sistemose
- Dviejų arba trijų aukštų gnybtai sutaupo dar daugiau vietos
- Lankstus sujungimas naudojant du lygiagrečius trumpiklių lizdus

Matricos skirstymo ir bendrojo potencialo gnybtų blokai
Matricos skirstymo ir bendrojo potencialo gnybtų blokai (727 serija) suteikia tobulą sąsają tarp valdymo ir įrengimo lygių bei idealiai tinka matricos skirstymo skydams su vienpuse prieiga.
Nauda jums:
- Paprasta ir aiški matricos skirstymo skydo konfigūracija: įrenginio pusė atspindi skirstymo plokštės pusę
- Didelis prijungimo tankis: daug suspaudimo taškų mažoje erdvėje
- Aiškus priskyrimas: tiesiogiai žymimi suspaudimo blokai
- Versijos su kabelių kanalų dangtelių užraktais ar be jų
- Mėlyni gnybtų blokai: tinka naudoti „Ex i“ sistemose
- Paprasta tikrinti naudojant bandymo lizdą 2,3 mm (0,091 col.) skersmens bandymo kištukams

Ekranų prijungimas
WAGO ekrano prijungimo sistema leidžia veiksmingai ekranuoti elektromagnetinę spinduliuotę (EMS). Didelio dažnio trukdžių srovės saugiai išsklaidomos užtikrinant didžiausią mašinų ir sistemų elektromagnetinį suderinamumą.
Nauda jums:
- Siūlomi ekrano prispaudimo balneliai, šynų laikikliai ir įvairūs priedai
- Ekrano prispaudimo balneliai su spyruokle užtikrina puikų ekrano kontaktą ir efektyvumą
- Įvairūs montavimo ant šynų, montavimo plokščių arba DIN bėgelių su specialiu grioveliu variantai
- Reguliuojamo aukščio vertikalus arba horizontalus šynos laikiklio montavimas – maksimalus įrengimo lankstumas