Prekės Nr. 243-308MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; light gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; light gray1 vaizdas iš 2Spalva: MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; light gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; light gray PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė MICRO PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid conductors; max. 0.8 mm Ø; 8-conductor; light gray housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C; light gray PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė