buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Srovės transformatoriai ir įtampos nuėmikliai

Visur, kur reikia matuoti ir tvarkyti stiprias sroves, WAGO srovės transformatoriai yra pirmasis pasirinkimas. Įtampos nuėmikliai lengvai ir saugiai prijungia įtampos matavimą esamose sistemose.

Nauda jums:

  • Saugus laidų prijungimas su CAGE CLAMP® prijungimo technologija
  • Visas produktų asortimentas naujoms sistemoms, taip pat esamiems įrenginiams atnaujinti
  • Suderinti komponentai jūsų energijos duomenims tvarkyti

Produktų apžvalga

Naujas produktas

Nauda jums:

  • Registruokite aktyviosios ir reaktyviosios energijos ir maitinimo tinklo dažnio vertes, taip pat visų fazių srovę, įtampą ir galią
  • Matavimo prietaisų direktyvos 2014/32/ES atitiktis leidžia naudoti sąnaudų skaičiavimo ir sąskaitų rengimo sistemose
  • Profesionalus ryšys naudojant „M-Bus“ ir „Modbus®“ sąsają bei du S0 impulsų išėjimus
  • Intuityvus konfigūravimas naudojant jutiklinius valdiklius ir konfigūravimo programėlę „Bluetooth®“ ryšiu
  • Apšviestas viso formato ekranas užtikrina aiškų informacijos pateikimą
  • Įstumiamasis gnybtas CAGE CLAMP® ir svirtelė taupo laiką kiekvienu etapu
  • Plona konstrukcija taupo vertingą vietą valdymo spintoje

Universalus sprendimas iš vieno šaltinio

WAGO srovės transformatoriai ir energijos skaitikliai (MID)

Kištukiniai srovės transformatoriai sąnaudoms matuoti papildo WAGO srovės ir energijos matavimo sprendimų asortimentą. Šie transformatoriai tenkina atitikties vertinimo procedūros reikalavimus (modulis D) ir puikiai dera su naujausiais WAGO energijos skaitikliais (MID), kartu sudarydami visapusišką sprendimą. Greito montavimo rinkinys leidžia montuoti lengvai ir rentabiliai. Įvairios montavimo galimybės suteikia naudotojams neįtikėtino lankstumo. Naujieji kištukiniai srovės transformatoriai naudojami sistemose, kuriose negalima matuoti didelių apkrovų srovės tiesiogiai. Kaip pavyzdžius galima paminėti gamybos mašinų energijos sąnaudų matavimą vykdant gamybą pagal užsakymą arba individualų kiekvieno nuomininko energijos sąnaudų skaičiavimą bendrai naudojamame name.

Mūsų produktai iš srovės transformatorių ir įtampos nuėmiklių asortimento

Rogowskio ritės

WAGO 855 serijos Rogowskio ritės – tai uždarosios ritės su nemagnetine padalytąja šerdimi, jos patikimai matuoja kintamąsias sroves.

Nauda jums:

  • Mažesnis dydis – idealu norint matuoti stiprias sroves naudojant padalytąją šerdį
  • Paprastas naudojimas: kaištinis užraktas ir kabelių dirželių tvirtinimo taškai
  • Sandarinamas kaištinis užraktas padidina saugumą
  • Tiesioginis Rogowskio ričių prijungimas prie 3 fazių galios matavimo modulio (750-495/000-002)
  • Gauti UL sertifikatai, todėl galima naudoti įvairiose pramonės šakose visame pasaulyje

Kištukiniai srovės transformatoriai su picoMAX® prijungimo technologija

Nauda jums:

  • Paprastas antrinių kabelių įrengimas naudojant kištukinę picoMAX® prijungimo technologiją
  • Vietą taupantis montavimas tiesiai virš jungtuvo, nes šoniniai fiksatoriai užtikrina optimalų nuoseklųjį montavimą
  • UL sertifikatai

Išardomi srovės transformatoriai

Nauda jums:

  • Kompaktiški išardomi srovės transformatoriai – idealu modernizuojant esamas sistemas
  • Nereikia atjungti kabelių
  • Paprastas ir rentabilus įrengimas naudojant kabelių dirželius
  • Jei mažai vietos, transformatoriaus stovą (855-5xxx) galima visiškai nuimti

Kištukiniai srovės transformatoriai su CAGE CLAMP® prijungimo technologija

Nauda jums:

  • Bevaržtė CAGE CLAMP® prijungimo technologija
  • Greito montavimo rinkinys leidžia montuoti lengvai ir rentabiliai
  • Įvairios montavimo galimybės suteikia daug lankstumo
  • Paprastas transformatoriaus trumpinimas naudojant rezervinius antrinius gnybtus S1 ir S2
  • UL sertifikatai

Įtampos nuėmikliai izoliuotiesiems laidininkams

WAGO 855 serijos įtampos nuėmikliai lengvai ir saugiai prijungia matavimo įtampą esamose sistemose. Laidininko kontaktas sudaromas per IDC jungtį, kad įtampa būtų greitai prijungta.

Nauda jums:

  • Prijunkite matavimo įtampą saugiai ir akimirksniu
  • Izoliacijos prapjovimas nenaudojant įrankių jungtis garantuoja saugų įrengimą.
  • Galima naudoti 2 A saugiklį, 5 x 25 mm
  • Iki 16 mm2 (6 AWG) izoliuotiesiems laidininkams

Įtampos nuėmikliai šynoms

Nauda jums:

  • Greitas ir paprastas įrengimas ant prijungtos šynos naudojant gnybtų laikiklį arba M6/M8 laikiklius
  • Įvairios žymėjimo galimybės užtikrina aiškų identifikavimą
  • Universalus laidų prijungimas naudojant spyruoklinę CAGE CLAMP® prijungimo technologiją
  • Saugikliai įtampos kelyje apsaugo toliau esančius matavimo prietaisus

Srovės ir įtampos nuėmiklis

Srovės transformatoriaus ir įtampos nuėmiklio derinys: galima greitai ir lengvai įrengti srovės ir įtampos matavimą 95 mm2 (4/0 AWG) didelės srovės gnybtų (285–195) lizde.

Nauda jums:

  • Galios duomenis galima gauti tiesiog gnybte
  • Integruotas 25 A/1 A srovės transformatorius
  • Atitinka 0.5 tikslumo klasę pagal EN 61869-2, todėl pateikia tikslius matavimo rezultatus
  • Saugikliai įtampos kelyje apsaugo toliau esančius matavimo prietaisus

3 fazių galios matavimo moduliai

Galios matavimo moduliai ant DIN bėgelio montuojamame korpuse – idealus sprendimas norint matuoti srovės ir įtampos vertes trifaziame maitinimo tinkle nuotoliniu būdu, iš valdymo lygmens. Išmatuotas vertes, pavyzdžiui, aktyviąją / pilnutinę / reaktyviąją galią, energijos sąnaudas, galios faktorių, fazinį kampą ir dažnį, galima peržiūrėti „Modbus®“ sąsajoje. Du integruoti RJ45 lizdai leidžia sklandžiai sujungti iki 32 prietaisų.

Nauda jums:

  • Matavimas naudojant srovės transformatorius arba Rogowskio rites: lankstus pasirinkimas būsimoms matavimo užduotims
  • Lizdas „microSD“ kortelėms: greitas ir patikimas mobilusis matavimas, įskaitant įrašymą
  • Kompaktiškas prietaisas ant DIN bėgelio montuojamame korpuse: taupo vietą pastatų technologijose
  • „Modbus®“ sąsaja (RS-485): išmatuotų verčių pateikimas per „Modbus®“
  • Skaitmeninių signalų išėjimas kaip impulsų išėjimas (imp./kWh vertę galima konfigūruoti): nuolatinis energijos sąnaudų stebėjimas

Galios matavimas naudojant 3 fazių galios matavimo modulį (2857-570/024-001)

Atraskite produktus

Jūsų įkvėpimo šaltinis

Srovės matavimas ir analizė

WAGO sprendimas energijai stebėti ir taupyti

Kompaktiški transformatorių gnybtai

Iš dalies surinkti gnybtų blokai: paprastas srovės transformatorių prijungimas ir trumpinimas, tinkamas 3 fazių galios matavimo moduliams

Kompaktiški transformatorių gnybtų blokai

Paprastas sprendimas, leidžiantis patikimai trumpinti srovės transformatorius, kurie nėra tiesiogiai prijungti prie apkrovos; siūloma ir 3 fazių grandinėms

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Jus taip pat gali sudominti

Temos ir sprendimai šiandienai ir rytojui

Energijos valdymas

Energijos taupymas naudingas ir aplinkai, ir verslui. Tinkama analizė ir reikiami veiksmai gali padėti gauti tvarų pelną. WAGO – jūsų efektyvaus energijos vartojimo partneris.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Skaidrumas tekstilės gamyboje

Tokioms įmonėms kaip „Georg + Otto Friedrich“ energijos duomenų registravimas labai svarbus mažinant energijos sąnaudas. Jos kliaujasi paprasta naudoti WAGO energijos valdymo sistema.

energiemanagement_friedrich_halle_2000x1500.jpg