MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

WAGO maitinimo blokai

Veiksmingi WAGO maitinimo blokai visada tiekia pastovią maitinimo įtampą – tiek paprastuose įrenginiuose, tiek didesnių galios poreikių automatizavimo sistemose. WAGO siūlo nenutrūkstamo maitinimo šaltinius (UPS), buferinius modulius, rezervinius modulius ir įvairias elektronines apsaugas (ECB) kaip integruotą sistemą sklandiems modernizavimo darbams.

Nauda jums:

  • Vienos ir trijų fazių maitinimo šaltiniai temperatūrai nuo −40 iki +70 °C (nuo −40 iki +158 °F)
  • Išėjimo įtampos: 5–48 V DC ir (arba) 24–960 W (1–40 A)
  • Patvirtinta naudoti įvairiose sistemose visame pasaulyje
  • Ši visapusiška maitinimo blokų sistema apima tokius komponentus kaip UPS, talpinių buferių moduliai, elektroninės apsaugos (ECB), rezerviniai moduliai ir DC/DC keitikliai

Produktų apžvalga

Naujas produktas

Mūsų maitinimo blokų asortimentas