buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Sistemų kabeliai

Sujunkite atskirus savo įrangos komponentus greitai, lengvai ir sistemingai – vykdydami automatizavimo projektus arba tarpusavio sujungimo taške tarp valdymo spintos kabelių ir standartinės sąsajos, pvz., RS-232. Sistemų ir valdymo spintų sprendimams sudėtingėjant, šis metodas taupo laiką ir pinigus planavimo, įrengimo ir perdavimo eksploatuoti etapais. Pasinaudokite plataus universaliųjų sąsajų modulių ir sistemų kabelių, taip pat valdikliams skirtų komponentų asortimento teikiamu pranašumu.

Čia jau galite rasti daug gamintojų, kurių valdymo sistemas galima patogiai sujungti WAGO sistemų kabeliais.

Nauda jums:

  • Patikimas ir sklandus atskirų komponentų prijungimas
  • Paruošti sistemų kabeliai padės atlikti darbus greitai
  • Žymėjimo galimybės užtikrina aiškų identifikavimą

Produktų apžvalga

MŪSŲ SISTEMŲ KABELIAI

Lankstūs sistemų kabeliai jūsų įrenginiams

Šiame vaizdo įraše gamybos valdymo skyriaus vadovas Holger Urban pasakoja apie paprastus kabelių tiesimo variantus, leidžiančius prijungti valdiklius prie jūsų sistemos.

Specialios konfigūravimo galimybės – lankstus sistemų planavimas

Ar tai būtų produktai iš standartinio asortimento, ar pagal kliento užsakymą pagaminti sprendimai – WAGO siūlo tinkamus sistemų kabelius jūsų įrenginiams. Šiame vaizdo įraše gamybos valdymo skyriaus vadovas Holger Urban pasakoja apie jums siūlomus variantus.

Naujas produktas

Naujas sąsajos ir movos modulis

Naudojant integruotą ekranavimą reikia 30 proc. mažiau vietos

Naujasis RJ-45 6A kategorijos sąsajos modulis ir RJ-45 6A kategorijos movos modulis puikiai tinka 10 gigabitų eterneto (10GBASE-T) ir didelės spartos sistemoms iki 500 MHz. Be to, jie suderinami su PoE (maitinimu eterneto kabeliu) ir PoE+ bei užima 30 % mažiau vietos nei ankstesnis WAGO sprendimas.

Šie du nauji moduliai papildo esamus WAGO sąsajų modulius (289 serija) ir gali geriau patenkinti tipinius naudojimo vietoje kylančius iššūkius, pvz., apima laidų prijungimo nenaudojant įrankių technologiją. Turėdami movos modulį taip pat galėsite tiesiogiai susieti dvi lauko jungtis atverdami tinklų tarpusavio sujungimo taškus paruoštais kabeliais.

Kiekvienas iš šių modulių taip pat siūlo integruotą ekranavimo galimybę; išjungti ekranavimą galima priekinėje pusėje. Abu variantai atitinka 6A kategorijos ISO komponentų specifikacijas.

Nauda jums:

  • Greitas ir paprastas esamų kabelių ilginimas
  • Reikia 30 % mažiau vietos nei ankstesniam WAGO sprendimui
  • 6 A kategorijos sistemoms
  • Jei turite TIA-568A/B laidus, norint naudoti abi jungčių schemas reikia tik dar vieno elemento
  • Integruota ekranavimo galimybė su išjungimu priekinėje pusėje

MM-20930  website update Interface Module RJ45 Cat 6A_2000x1500.jpg

Atraskite produktus

Sužinokite daugiau šia tema

Jus taip pat gali sudominti

Kiti elektroninių sąsajų produktai

Signalų formuotuvai ir izoliacijos stiprintuvai

Izoliuokite, stiprinkite, filtruokite ir konvertuokite: signalų formuotuvai ir izoliacijos stiprintuvai atlieka daugybę funkcijų įvairiose naudojimo srityse bei užtikrina saugų signalų perdavimą be klaidų.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Sąsajų elektronika