Prekės Nr. 706-3340/302-100System cable; for Schneider Modicon M340; 2 x 16 digital inputs or outputs; Length: 1 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²1 vaizdas iš 4 System cable; for Schneider Modicon M340; 2 x 16 digital inputs or outputs; Length: 1 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²Palaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė System cable; for Schneider Modicon M340; 2 x 16 digital inputs or outputs; Length: 1 m; Conductor cross-section: 0.14 mm²Palaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė