Prekės Nr. 735-126PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 6-pole; PUSH WIRE®; orange1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmL (2-pole): 7.62 mm, L (3-pole): 11.43 mmL (6-pole): 22.86 mm, L (7-pole): 26.67 mmSpalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės.Prekės Nr. 735-126 PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 6-pole; PUSH WIRE®; orangeNutrauktaPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįUžsakyti pavyzdįGeneruoti duomenų lapąAtsisiunčiamas kaip zip failasLygintiŽymelėKonfigūruotiŠi prekė nebegaminama ir nebebus prieinama nuo 31/08/2027.Prekės Nr. 735-126 PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 6-pole; PUSH WIRE®; orangeNutrauktaPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįUžsakyti pavyzdįGeneruoti duomenų lapąAtsisiunčiamas kaip zip failasLygintiŽymelėKonfigūruoti