MCS MINI HD Prekės Nr. 713-1106/107-0001-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; 1,50 mm²; black1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mmCoding finger (red circle)Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės.