MCS MINI HD Prekės Nr. 713-11141-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 28-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; black1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mmCoding finger (red circle)Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. 1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 28-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė 1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 28-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė