MCS MINI HD Prekės Nr. 713-1411/105-000THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 22-pole; black1 vaizdas iš 4 Dimensions in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mmSpalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 22-pole; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 22-pole; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė