MCS MINI HD Prekės Nr. 713-1413/037-000THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 26-pole; black1 vaizdas iš 4 Dimensions in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mmSpalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 26-pole; black PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 26-pole; black PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė