MCS MINI HD Prekės Nr. 713-1463THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; with orientation nose; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; black1 vaizdas iš 3Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; with orientation nose; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; with orientation nose; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; blackPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė