MCS MIDI Classic Prekės Nr. 232-346THT male header for double-deck assembly; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 16-pole; gray1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmLength = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmThe solder pins of the “lower” male headers are in line.The solder pins of the “lower” female headers are staggered by half a pin spacing.Spalva: THT male header for double-deck assembly; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 16-pole; grayPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header for double-deck assembly; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 16-pole; grayPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė