MCS MIDI Prekės Nr. 721-263/001-040THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; light gray1 vaizdas iš 4 Preceding PE contact position Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmSpalva: THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; light grayPole number: 3Pin spacing: 7.5 mm / 0.295 inchesPU (SPU): 200 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; light grayPole number: 3Pin spacing: 7.5 mm / 0.295 inchesPU (SPU): 200 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė