MCS MIDI Prekės Nr. 721-446/001-000THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 16-pole; light gray1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmL1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mmL2 = L1 + 5 mmL3 = L2 + 7.4 mmSpalva: THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 16-pole; light grayPalaukite...PU (SPU): 50 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 16-pole; light grayPalaukite...PU (SPU): 50 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė