MCS MINI Prekės Nr. 734-136/010-000THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Gold-plated contacts; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray1 vaizdas iš 3 Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mmSpalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Gold-plated contacts; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light grayPalaukite...PU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Gold-plated contacts; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light grayPalaukite...PU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė