Prekės Nr. 261-1592-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 9-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray1 vaizdas iš 2Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. 2-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 9-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grayPalaukite...PU (SPU): 50 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė 2-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 9-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grayPalaukite...PU (SPU): 50 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė